FOC-PT9:SC-OSP/2.5 - 光纤尾纤套件包含12根尾纤
1208113

光纤尾纤套件包含12根尾纤, 类型: SC, 保护等级: IP20, 电缆长度: 2.5 m, 位数: 12, 100 Gbps, OS2, 标识材料: 塑料, 接线方式: SC, 电缆出口: 直头, 颜色: 蓝色

產品細節









相容的產品


您的優勢

具有UPC抛光,可达到最佳的衰减值
节省时间并通过易于抵销的方式将损坏风险降到最低
12种不同的颜色,易于分配
已获得RoHS 2y一致性认证,适合未来使用
防火等级UL 94-V0