只需三個步驟,即可完成能量量測:
設定通訊介面、選擇電網類型、設定量測輸入。EMpro 能量量測設備只需三步便可完成組態,並整合到網路中。首次開啟設備時,安裝精靈會自動啟動。此外,您也可以使用設備上的操作按鈕,根據引導完成基礎組態。
多功能能量测量设备,不带显示器,采用24 V DC供电和集成的Modbus/TCP接口,用于测量最高690 V的低电压装置中的电气参数 (phoenixcontact.com/empro-help)
EMpro 多功能能量量測設備採集能源資料,並可透過多種方式將資料傳輸至更高層級控制和管理系統。利用使用者主導的網頁介面安裝助理程式,只需幾個步驟,就可以為您的能量量測設備設定組態並進行整合。此外,您還可以輕鬆直接連接一般市售的羅氏線圈,並享有多種實用的網路伺服器和設備功能。
多功能能量测量设备,不带显示器,采用24 V DC供电和集成的Modbus/TCP接口,用于测量最高690 V的低电压装置中的电气参数 (phoenixcontact.com/empro-help)
多功能能量测量设备,不带显示器,采用24 V DC供电,直接的罗氏连接和集成的Modbus/TCP接口,用于测量最高690 V的低电压装置中的电气参数 (phoenixcontact.com/empro-help)
多功能电能监测设备,不带显示器,采用集成的以太网和Proficloud.io接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。 (phoenixcontact.com/empro-help)
多功能能量测量设备,不带显示器,采用直接的罗氏连接和集成的Modbus/TCP和PROFINET接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。 (phoenixcontact.com/empro-help)
多功能能量测量设备,不带显示器,采用直接的罗氏连接和集成的Modbus/TCP和EtherNet/IP™接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。 (phoenixcontact.com/empro-help)
多功能能量测量设备,采用直接的罗氏连接和集成的Modbus/TCP和EtherNet/IP™接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。 (phoenixcontact.com/empro-help)
Energy Management Service - On-Premises 是您本地能源監控的完美解決方案。該系統可預組態,配有直覺且靈活的功能,用於對能源資料進行有意義的視覺化和分析。
只需三個步驟,即可完成能量量測:
設定通訊介面、選擇電網類型、設定量測輸入。EMpro 能量量測設備只需三步便可完成組態,並整合到網路中。首次開啟設備時,安裝精靈會自動啟動。此外,您也可以使用設備上的操作按鈕,根據引導完成基礎組態。
羅氏量測輸入便於進行接線和組態設定,可節省大量時間。您可直接連接任意市售的羅氏線圈:這些產品直接處理 mV 訊號。無需使用量測變送器。只需按一下,即可為電流輸入端組態。線圈參數已儲存在 Web 伺服器中。
設備配有許多實用的 Web 伺服器和功能,能夠使您的日常工作更加輕鬆,例如監控系統是否正常運作,或分析故障以提供服務和支援。除了設備組態,您還可以使用 Web 伺服器記錄資料、評估網路品質、以清晰的趨勢圖直觀地顯示能量流等。
若設備出現故障和警報狀態,可在現場透過螢幕上的顏色變化快速獲知。
關閉設備上的操作元件,保護能量資料,避免他人擅自存取,防止現場誤操作。透過停用介面避免對能量資料進行不必要的存取或誤更改組態。
EMpro 能量量測設備採集能量資料,並與上級控制和管理系統進行資料交換。除了典型工業通訊介面之外,本系列產品還內建有 REST API。
具 IoT 功能的 EMpro 能夠將其資料直接透過路由器,安全地傳至雲端。您可在全球各地存取您的量測和元件資料。無論是聚合資料,或是在本地網路協定與物聯網協定之間轉換或加密,均無需物聯網閘道器。
在本地網路中,可以透過內建的 REST API 方便地存取設備。REST(具象狀態傳輸)是 IT 領域廣泛應用的架構,也逐漸應用在工業領域。此易用型介面架構支援各類常見網際網路協定。只需透過幾個 HTTP GET 請求指令,即可在任意瀏覽器獲取資料。因此無需冗長的註冊表或掌握工業通訊協定相關專業知識。
REST API 帶給您的優勢:
安裝便捷,能量量測只需三個步驟:
為了便於您獲取我們的產品資訊,我們採用了新的方式,即線上文件的形式來提供 EMpro 能量量測設備的資訊。無論是使用手機、平板電腦、筆記型電腦還是桌上型個人電腦,均無需耗費大量時間來搜尋產品的安裝說明、功能描述或技術資料等。
您可在我們的 EMpro 線上文件中,找到這些資訊以及更多相關資料。您可透過動態內容篩選器,有針對性地查看與特定產品相關的資訊。您還可以使用收藏夾清單保存感興趣的主題,並在需要時快速叫用。
EMpro 能量量測設備直接接入雲端,讓您無論在何時何地都能與您的設備交互。您可在全球各地存取您的能量資料和元件資訊,無需額外的閘道器。
您的優勢
利用直覺且靈活的功能,對能源資料進行有針對性、有效的視覺化顯示和分析。
| Energy Management Service - On-Premises | Energy Management Service - Powered by Proficloud.io | |
|---|---|---|
| 能源監控解決方案 | Energy Management Service - On-Premises 非常適合您的本地能源監控。 | Energy Management Service - Powered by Proficloud.io 是您跨基地的解決方案。 |
| 存取 | 將 EMpro 量測設備連接到 PC,直接進行資料分析和視覺化顯示。 | 將 EMpro 能量量測設備直接連接到物聯網。 |
| 功能和監控 | 藉助直覺、可自訂的功能,您可輕鬆監控和分析能源資料。 | 基於雲端的資料採集以及各種直覺且靈活的功能,將讓您受益頗多。 |
| 視覺化和存取 | 可透過配置器輕鬆訂購 Energy Management Service - On-Premises。 | 為了實現有意義的視覺化,您可以存取您的分析資料,不受位置限制。 |
僅需按幾下,就能初步瞭解資料和能耗情況。您可按照自己的需求建立儀錶板,並使用多樣化的視覺化選項,如圓餅圖、柱狀圖、線圖等。
您可利用這些小工具來比較各個生產線、設備或時段,發現隱藏的節約潛力。
持續以使用者為中心進行開發,不斷提高能源資料分析的價值。負責維護智慧型服務的團隊堅持以客戶需求和市場條件為導向開展工作,以因應快速變化的各項挑戰。
藉由 Device Management Service,輕鬆管理和監控支援雲端功能的能量量測設備以及菲尼克斯電氣的其他智慧型設備。您可以在數位銘板上直接查看設備資訊,例如設備型號、序號和已安裝的韌體硬體版本,一目瞭然。
此外,您還可瞭解設備的正常運轉狀況。透過交通號誌燈,您可直接識別設備是否存在警告或故障。如需獲知詳細資訊,可以存取設備日志。
為了確保設備安全,定期更新韌體至關重要。為此,您可從服務頁面直接叫用更新功能。
您的優勢
工業物聯網平台 Proficloud.io 上的智慧型服務 Time Series Data Service 可以幫助您隨時隨地獲取生產資料。
Time Series Data Service 的其他優勢: