EH 系列以多元應用為主要訴求,蓋板設計亦遵循此原則。開放式端子接線盒為 PCB 連接技術賦予靈活性。提供三種蓋板款型,用於個人化 PCB 連接。您可選擇在一側或兩側打開接線盒的蓋板,也可選擇封閉式蓋板。
DIN导轨壳体, 带基座锁扣的下部壳体,扁平设计, 不带通风栅, 宽度: 22.6 mm, 高度: 75 mm, 深度: 30.3 mm, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005), 交叉连接: 不带总线连接器, 横向连接器的位置编号: 不相关
EH 系列通用外殼系統支援壁掛式或 DIN 導軌式安裝。外殼可自由選擇並整合各種 PCB 連接技術。七種總寬度、兩種結構高度和三種護蓋類型,可提供超過 100 種組合方式。此系列電子元件模組可統一設計,輕鬆實現模組化設備系統。
DIN导轨壳体, 带基座锁扣的下部壳体,扁平设计, 不带通风栅, 宽度: 22.6 mm, 高度: 75 mm, 深度: 30.3 mm, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005), 交叉连接: 不带总线连接器, 横向连接器的位置编号: 不相关
DIN导轨壳体, 带基座锁扣的下部壳体,扁平设计, 不带通风栅, 宽度: 52.6 mm, 高度: 75 mm, 深度: 30.3 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035), 交叉连接: 不带总线连接器, 横向连接器的位置编号: 不相关
DIN导轨壳体, 上部壳体,高型设计,两侧均有连接开口, 宽度: 90.1 mm, 高度: 75.27 mm, 深度: 36.95 mm, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005)
DIN导轨壳体, 用于未使用的接线点的空位插头(高型设计), 宽度: 21.35 mm, 高度: 19.65 mm, 深度: 13.67 mm, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005)
DIN导轨壳体, 上部壳体,高型设计,没有连接开口, 宽度: 90.1 mm, 高度: 75.27 mm, 深度: 36.95 mm, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005)
DIN导轨壳体, 上部壳体,高型设计,没有连接开口, 宽度: 70.1 mm, 高度: 75 mm, 深度: 36.95 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)
DIN导轨壳体, 上部壳体,扁平设计,没有连接开口, 宽度: 52.6 mm, 高度: 74.65 mm, 深度: 36.95 mm, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005)
DIN导轨壳体, 上部壳体,扁平设计,两侧均有连接开口, 宽度: 90.1 mm, 高度: 74.65 mm, 深度: 36.95 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)
DIN导轨壳体, 用于未使用的接线点的空位插头(扁平设计), 带通风栅, 宽度: 16.3 mm, 高度: 33.39 mm, 深度: 13.67 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)
DIN导轨壳体, 上部壳体,扁平设计,两侧均有连接开口, 宽度: 35.1 mm, 高度: 74.65 mm, 深度: 36.95 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)
七種總寬度、兩種結構高度和三種護蓋類型,可提供超過 100 種組合方式,您可按需組裝個人化 EH 系列基礎外殼。支援各種 PCB 方向和排列。可自由選擇整合連接技術,以統一的設計打造整個外殼系統。
身為連接器和電子元件外殼的領先製造商,菲尼克斯電氣始終致力於為您不斷增長的工業和基礎設施應用要求找到新型解決方案。
瞭解我們用於傳輸訊號、資料和電力功率的設備連接技術新產品以及多種電子元件外殼。
EH 系列以多元應用為主要訴求,蓋板設計亦遵循此原則。開放式端子接線盒為 PCB 連接技術賦予靈活性。提供三種蓋板款型,用於個人化 PCB 連接。您可選擇在一側或兩側打開接線盒的蓋板,也可選擇封閉式蓋板。
前所未有的靈活度 – 七種總寬度、兩種結構高度和三種蓋板類型,協助您打造統一的模組化設備系統架構。您可在 22.5 至 90 mm 外殼寬度和 54 至 110.5 mm 外殼高度範圍內,為您的解決方案選擇合適的佈局。
得益於靈活的外殼結構設計,PCB 可以與設備正面水平對齊、端面對齊,也可垂直對齊。這項優勢可以在設備開發中為您提供極高的靈活性。
您可根據應用的具體情況,選擇合適的設備固定方式:DIN 導軌或壁式安裝。基座閂鎖是針對 NS 35/7,5 標準 DIN 導軌安裝應用設計的產品。
HS LC 導光柱款型多樣,適用於電子元件外殼。此外,導光柱還可防靜電放電。
使用卡銷,可輕鬆將其安裝在 PCB 上。若有需要,我們也可提供電子元件外殼加工服務。
瞭解如何輕鬆組裝 EH 系列塑膠外殼。您可逐步組裝三款 EH 外殼。塑膠外殼既能安裝在 DIN 導軌上,也能輕鬆安裝在壁板上。
使用我們的開發套件,快速完成原型設計和批量試生產。這些套件包含完整的外殼解決方案及一體化靈活連接技術和合適的麵包板。整個設備系統可藉助特殊的匯流排連接器來實現。
您可在我們的線上商店中組合您的開發套件,然後直接開始開發設備。
電子元件外殼是設備的基本組成部分。它們決定了設備的外觀,並且保護電子設備免受外部影響。此外,還可以安裝在上級單元中。因此,設備製造商在設計和選擇外殼時應注意諸多細節,比如材質或品質檢驗。在這份手冊中,您可查閱所有細節資訊。