分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M12 PUSH-PULL孔式 / M12孔式, 插槽数目: 6, 位数: 4, 编码: A, 插槽类型: 单通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: 直插式弹簧连接 180°, 屏蔽: 无
分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M12孔式 / M12 PUSH-PULL孔式, 插槽数目: 6, 位数: 4, 编码: A, 插槽类型: 单通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: M23直插式连接(用于标准和ONECLICK速连技术) 90°, 屏蔽: 无
分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M12 PUSH-PULL孔式 / M12孔式, 插槽数目: 4, 位数: 4, 编码: A, 插槽类型: 单通道, 状态显示: 否, 通用; 主电缆连接: 直插式连接 180°, 屏蔽: 无
分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M12 PUSH-PULL孔式 / M12孔式, 插槽数目: 4, 位数: 4, 编码: A, 插槽类型: 单通道, 状态显示: 否, 通用; 主电缆连接: 直插式弹簧连接 180°, 屏蔽: 无
分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M12 PUSH-PULL孔式 / M12孔式, 插槽数目: 6, 位数: 5, 编码: A, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: 直插式弹簧连接 180°, 屏蔽: 无
分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M12 PUSH-PULL孔式 / M12孔式, 插槽数目: 6, 位数: 5, 编码: A, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 否, 通用; 主电缆连接: 直插式弹簧连接 180°, 屏蔽: 无
分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M12 PUSH-PULL孔式 / M12孔式, 插槽数目: 8, 位数: 5, 编码: A, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 否, 通用; 主电缆连接: 直插式连接 180°, 屏蔽: 无
分线盒, 应用: 标准、扩展要求, 接线方式: M12孔式 金属 / M12 PUSH-PULL孔式, 插槽数目: 8, 位数: 5, 编码: A, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 否, 通用; 主电缆连接: M23针式插头连接 180°, 屏蔽: 有
分线盒, 类型: 导轨安装式模块, 保护等级: IP20, 标识材料: 金属, 接线方式: 接合, 电缆出口: 上下各, 壳体尺寸: 1, 颜色: 灰色, Ethernet
连接器罩, 应用: 传感器/执行器分线盒, 接线方式: M12孔式 塑料, 插槽数目: 8, 插槽类型: 单通道, 状态显示: 否; 主电缆连接: 可插拔螺钉连接 180°, PUR/PVC, 电缆长度: 10 m, 屏蔽: 无
您的優勢
- 安全性極高,可抵禦電磁相容和靜電放電影響
- DIN 導軌款型的 DIN 導軌轉接器有多種安裝方式,安裝十分靈活
- 經測試適用於 -25 至 +70 °C 的溫度範圍,即使在條件惡劣的環境下亦能可靠運作
- 提供預製型熔接款式,現場組裝更快捷
- 採用統一的菲尼克斯電氣設計,具有直覺式正面操作區以及清晰明瞭的控制櫃佈局