SACB-4/ 4-PT P12 - 分线盒
1491595

分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M12 PUSH-PULL孔式 / M12孔式, 插槽数目: 4, 位数: 4, 编码: A, 插槽类型: 单通道, 状态显示: 否, 通用; 主电缆连接: 直插式连接 180°, 屏蔽: 无

產品細節








相容的產品



您的優勢

具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
使用符合IEC 61076-2-010标准的推挽式快速锁紧机制,能快速、稳固地安装连接器
灵活:带连接器罩的分线盒,适用于现场安装