ICS25-F67V-7035 - 连接板
1287409

DIN导轨壳体, ICS填充器,带通风口, 宽度: 25 mm, 高度: 7.25 mm, 深度: 67.3 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節









相容的產品




您的優勢

采用模块化系统和独特的模块化连接技术,使用更灵活
RJ45、USB、D-SUB和天线插座等标准接口,可作为元件集成
空间利用率高,且设计、颜色和打印标识灵活可变
适合定制连接技术的客制化处理方法
配有稳定的安装导轨,轻松快速地实现预制印刷电路板的插拔式安装