WMTS (15X4)R - 电缆标识
1352325

电缆标识, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, 电缆直径范围: 0.6 ... 45 mm, 安装方式: 插入, 标签数: 3000, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 15 mm

產品細節








您的優勢

WMTS ...系列标识卷材包括带PATG/PATO ...系统螺纹和插入辅助的用于线缆标记的标识套管
由于外形特殊,WMTS ...插入式标签一旦插入后就会牢牢固定在套管内
使用菲尼克斯电气的 THERMOMARK ... 打印机可实现快速经济的标识打印
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损