THERMOMARK E.300 US - 热转印打印机
1287021

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

热转印打印机,能以300 dpi的打印分辨率打印所有卷式材料。也可以处理大型卷式材料,因为非常适合在生产中长时间使用以及大批量打印。

可免費下載。 內容下載

產品細節









相容的產品



您的優勢

支持MARKING系统产品系列的各类卷材
THERMOMARK E.300可以处理比THERMOMARK ROLL 2.0更大的卷式材料
使用THERMOMARK E.CUTTER(用于切割连续格式的标签材料)或HERMOMARK E.CUTTER/P(用于在连续格式的热缩管上打孔),可以轻松切割或打孔卷式的连续介质
可以轻松地将标准打印机转变为高效的标识打印安装系统:与THERMOMARK E SERIES标识打印安装设备THERMOMARK E.WIRE、E.SLEEVE和E.VARIO兼容
当打印机与专用于导线和电缆标识的标识打印安装设备搭配使用时,可直接通过4.3"多色LCD触摸屏方便直观地处理项目;另外,用户还可以获得结构化的指导并接收到相关的信息
可通过触摸屏直接访问和播放相应的视频,因此可轻松处理所有状态和错误消息
通过以太网接口操作打印机时,可以方便地通过OPC UA协议将状态消息实时双向发送至标识软件
300 dpi打印分辨率是所有传统应用和材料的绝对行业标准
采用成熟的热转印技术可实现高效、免维护的运行
使用MARKING system Software易于控制和管理