PAB-SK 15
-
标记槽
1013287
标记槽, 透明, 未标记, 安装方式: 背胶固定, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 15 mm
產品細節
产品类型 | 标记条支架 |
宽度 | 9 mm |
长度 | 15 mm |
文本框 | |
文本框宽度 | 15 mm |
文本框高度 | 4 mm |
黏胶强度 | 500 µm |
粘性 | 压克力 |
颜色 | 透明 |
标识材料 | PVC |
材质 | 不含硅酮 |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
规格 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
结果 | 已通过测试 |
步骤 | Test Bb |
持续时间 | 96 h |
测试温度 | 80 °C |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
建议湿度(存储/运输) | 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
储存寿命 | 2 年 |
安装类型 | 背胶固定 |
訂購號 | 1013287 |
件數/包裝 | 500 件數 |
最低訂購量 | 500 件數 |
產品密鑰 | BG241A |
目錄頁面 | 頁碼 351 (C-3-2019) |
GTIN | 4017918013691 |
每件的重量(含包裝) | 0.384 g |
每件的重量(不含包裝) | 0.312 g |
關稅稅率代號 | 39269097 |
產地 | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
UCT-WMT (15X4) BU - 导线标记 0801452
-
UCT-WMT (15X4) GN - 导线标记 0801450
-
UCT-WMT (15X4) OG - 导线标记 0801449
-
UCT-WMT (15X4) RD - 导线标记 0801448
-
UCT-WMT (15X4) YE - 导线标记 0801447
-
UC-WMT (15X4) - 导线标记 0819398
-
UC-WMT (15X4) BU - 导线标记 0821030
-
UC-WMT (15X4) GN - 导线标记 0824040
-
UC-WMT (15X4) OG - 导线标记 0824037
-
UC-WMT (15X4) RD - 导线标记 0821043
-
UC-WMT (15X4) YE - 导线标记 0819408
-
US-WMT (15X4) - 电缆标识 0828767
-
US-WMT (15X4) BU - 电缆标识 0829291
-
US-WMT (15X4) GN - 电缆标识 0829292
-
US-WMT (15X4) OG - 电缆标识 0829288
-
US-WMT (15X4) RD - 电缆标识 0829287
-
US-WMT (15X4) VT - 电缆标识 0829290
-
US-WMT (15X4) YE - 电缆标识 0828954
-
EMT (15X4)R - 插芯标签 0817329
-
EMT (15X4)R BU - 插芯标签 0817332
-
EMT (15X4)R RD - 插芯标签 0816249
-
EMT (15X4)R YE - 插芯标签 0817358
您的優勢
在标准设备表面拥有很强的粘力和优化的抓握力
不干胶标记条支架,用于标记设备和元件
这些支架材料可与UC-WMT ...和EMT ...等产品组装
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg