ACHEMA 2024 展會上的永續過程工業解決方案
過程工業面臨著諸多挑戰:例如提高模組化的效率和靈活性、降低製程成本、使用永續資源運作系統。基於技術標準和模組化方法的發展,菲尼克斯電氣將在 ACHEMA 展會 11.1 號展廳 A31 號展位展示有助於提高能源效率和減少二氧化碳排放的解決方案。
過程工業中的資料傳輸是整合數位現場匯流排的一大基本因素。為實現直至現場級別的完整數位通訊,菲尼克斯電氣推出了新型乙太網路 APL 交換器,可為易爆區域中的 APL 現場設備提供兩線乙太網路直連。這意味著,可以直接使用來自現場級別的過程資料以及其他有價值的設備資訊。此款交換器會在 APL 多供應商牆上展示。在其他展示工具中,還將介紹基於 NAMUR 開放式架構實現前瞻性維護的監測和監控解決方案。菲尼克斯電氣攜手諸多合作夥伴,進一步開發 MTP 方法。並與 Pruess 公司一起展示了 MTP 現場展示工具。以適用危險區域 1 區的行動工藝容器體現了確保功能安全的新 MTP 方案。德勒斯登工業大學的去離子水站(電解系統的水處理站)也採用了該方案。最新技術不僅有助於再生能源的產生、轉換和分配,而且與傳統解決方案相比,還可節省多達 50% 的空間。MINI Analog Pro 寬度僅 6 mm,節省了控制櫃空間,是安全電隔離防爆現場設備之理想解決方案。該訊號隔離器可用於高達 SIL 3 (1oo1) 的功能安全電路,進而保護人員、環境和系統。其可為所有區域和材料組提供防爆保護。在管理外殼中,菲尼克斯電氣透過數位銘板和用例「Automated as built」展示了本安級的自動證明。