適用於能源行業的技術領先產品

由於在生活的方方面面,我們對電氣化的需求不斷增加,可靠的電力傳輸和分配變得越來越重要。COMPLETE line 產品系列為能源應用提供系統化的產品。

您的優勢

  • 採用連貫一致的功能和設計,具有操作簡易和高質感外觀等特色
  • Push-in 拔插式連接技術可實現免工具快速安裝
  • 用於橋接、標記和檢測的標準化附件可減少生產和物流工作量
  • 整套控制櫃一站式供貨,配備技術領先的 COMPLETE line 產品
交互式影像地圖:以中壓開關設備的控制櫃為例
能源自動化
與工業自動化類似,能源自動化這個概念包含了高效營運電網的智慧解決方案,並同時滿足嚴苛的可用性、EMC 和資訊技術安全性要求。為實現這一目標,菲尼克斯電氣為模組化遠端控制/控制技術提供高效的系統。
更多資訊
能源自動化
安全通訊
能源行業是關鍵基礎設施的一部分。因此,需要性能強大且安全的通訊網路為能源系統的可靠運行保駕護航。從發電到輸電,再將電力配送給負載,這整個過程都對可用性、可靠性和安全性提出了嚴苛的要求!菲尼克斯電氣提供實現這一目標的必備產品。
更多資訊
安全通訊
可靠的輔助電源
發電廠或變電站中的輔助電源能為這些系統中的所有電子或電氣設備供電,是確保這些設備功能正常運作的必備品。這類電源一般都採用冗餘設計,如此一來,即使某個設備發生故障,也能一如既往地供電。
更多資訊
可靠的輔助電源
連接
無論是用於控制櫃,還是現場使用 – 能源行業對連接技術的要求頗高。連接技術必須安全且經久耐用,同時還需易於操作。菲尼克斯電氣推出的螺釘連接方式、切割接點、插拔式連接等各種連接技術完美契合這些要求。
更多資訊
連接