能源應用中的安全通訊

藉由 COMPLETE line 系列產品,您可以在能源應用中建立強大且安全的通訊基礎設施。安全路由器保護自動化解決方案免於受到外部攻擊。乙太網路基礎設施元件保證可靠的通訊。

為能源應用中的安全通訊構建解決方案

為能源應用中的安全通訊構建解決方案
行動通訊
將您的應用與中央控制室相連,實現遠距離存取。如果硬接線通訊方式無法達成這一目標,則可以選擇與 TC 路由器進行無線行動通訊。
更多資訊
行動通訊
突波保護
除了實現安全通訊以外,保護通訊網路免受突波造成的物理損壞還能提升安全性。DT-LAN 突波保護裝置可避免您的乙太網設備受損。
更多資訊
突波保護
DSL 通訊
透過硬接線或光纖連接可靠存取控制室,即使是遠距離也毫無問題。TC-Extender 數據機是透過 DSL 進行安全和直接連接的選項。
更多資訊
DSL 通訊
安全通訊
在能源行業使用網際網路就需要提供特殊的保護,以防外部駭客和入侵者的攻擊。MGuard 安全路由器為您提供必要的 VPN 和防火牆技術,以保護本地網路免受來自網際網路的威脅並確保安全通訊。
更多資訊
安全通訊
交換器
交換器相當於是所有能源自動化設備的中央連接點,為本地應用實現可靠的通訊。管理型交換器就特別符合這裡應用的要求。它還滿足日益嚴苛的 IEC 61850 標準的要求。
更多資訊
交換器
通訊基礎設施
為了能將更多設備整合到本地通訊網路中,菲尼克斯電氣提供各式各樣的介質轉換器、跳接線和分線盒,從而為各項應用制定出整體解決方案。
更多資訊
通訊基礎設施

採訪:能源應用中的安全通訊

採訪:能源應用中的安全通訊
能源應用中的安全通訊 YouTube