您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

可靠的輔助電源

COMPLETE line 系統的產品為您的能源應用提供可靠的輔助電源,從而避免意料之外的系統停機故障。

可靠電網輔助電源的結構

可靠電網輔助電源的結構
突波保護
過電壓會損壞二次設備 (secondary equipment)。雷電過電壓會透過電流互感器或電壓互感器耦合進來,因此突波保護裝置提高了系統的可靠性和可用性。對此,我們推荐使用 SEC 產品範圍的 1+2 類組合式突波保護裝置。
更多資訊
突波保護
電源
QUINT 電源是可靠的解決方案,它们精確符合能源行業的各項嚴苛要求,能依照需求提供 AC/DC 轉換和 DC/DC 轉換。與我們的蓄電池組合使用建立高性能的不斷電供電系統 (UPS)。
更多資訊
電源
冗餘
冗餘結構是技術成熟的解決方案,即使單個電源停運,也能實現系統的最高可用性。QUINT POWER 為冗餘輔助電源提供必要的模組。此外,這種結構還讓監控和預防性維護有了更多的方法。
更多資訊
冗餘
電位分配
緊湊型電位分配器模組 PTRVB… 可以在最小的空間內實現多達 32 個連接的電位分配,並且可透過用於裝配的跳接器擴展為電位分配器塊。免工具的 Push-in 拔插式連接技術讓安裝變得極為快速和便捷。
更多資訊
電位分配
設備保護
可靠的設備保護可保護 24 V DC 系統免受短路損壞。COMPLETE line 產品組合依照具體應用情況提供不同型號的產品。我們向您推薦採用 SFB 技術的熱磁設備保護開關,它是我們 QUINT POWER 產品系列的最佳拍檔,能夠非常可靠地關斷電源。
更多資訊
設備保護
電位分配
即連即用的 PTFIX 配電塊不需手動接線,可快速安裝,節省高達 80 % 的時間。具有 6、12 和 18 個端子點的配電模組和電源模組安裝直覺化且安全,共提供 11 個顏色。
更多資訊
電位分配

可靠穩定的輔助電源是確保變電站不斷電運行的基本條件。高性能突波保護透過將瞬態突波安全地耗散出去來協助達成這一目標。控制櫃裡創新的交流和直流電位分配器設計可節省空間並縮短安裝時間。必要時,備用解決方案或電池可支援直流電源,因此即使在緊急情況下也能確保 24 V 電源供應。特定功能的設備保護開關可避免短路對整體系統造成負面影響。

採訪:可靠的輔助電源

採訪能源應用中的冗餘輔助電源的特殊之處
能源應用中的冗餘輔助電源 YouTube