您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

能源自動化

COMPLETE line 系統的產品可協助您保護、控制和測試能源應用中的設備。您可隨需打造各種解決方案,以滿足不同應用和框架條件的要求。

構建能源自動化解決方案

能源自動化的方塊圖
量測、控制、遠端控制
SmartRTU 是一種模組化的遠端控制系統,適用於配電網的各項應用。這種透過簡單的參數設定就能實現的整體解決方案基於技術成熟且獲得認證的 Axioline 產品範圍元件。
更多資訊
量測、控制、遠端控制
量測、訊號傳送、控制、遠端控制、保護
POWERSAVE 是一款體積緊實和性能強大的保護裝置和控制儀器,具有完整全面的保護、控制和量測功能。全面的電源管理選項使系統可以獨立於外部電源運行。不需要額外的不斷電供電系統 (UPS)。
更多資訊
量測、訊號傳送、控制、遠端控制、保護
冗餘訊號傳送
電子報告系統 Infobox 的訊號輸入端数量可依需進行組態,透過發光二極體和喇叭傳送訊號。這種基於標準化協定的備選通訊方式透過乙太網或串列介面實現。這種設備體型小巧,可以選擇組態整合式訊息轉發功能。
更多資訊
 冗餘訊號傳送
檢測
測試斷開接線端子提供一個簡單且安全的介面。可插拔的 CLIPLINE complete 系統附件可檢測和短路連接電流變換器以及電位分配器,可依照應用情況佈置端子條內部的空間。
更多資訊
檢測
量測、訊號傳送、控制、遠端控制、保護
KOMBISAVE+ 產品範圍的保護裝置和控制儀器不僅體型小巧,而且性能強大,適用於中高壓開關設備中的大量保護、控制和量測功能。這些設備具有大功能範圍,從過電流保護到 QU 保護、測距保護和電壓差保護、同步檢測和自動化重新開機。
更多資訊
量測、訊號傳送、控制、遠端控制、保護
檢測
可插拔的檢測系統 FAME 增強了安全性和便利性。隨著中高壓開關設備中的量測點數量越來越多,使用 FAME 就越能提高效率和操作便捷性。
更多資訊
檢測
訊號傳送
我們的訊息處理系統特性在於其有高堆疊密度。對於更為複雜的系統,我們為您提供最多顯示 40 條訊息的設備型號。不同訊息處理系統之間的區分在於通訊能力和參數設定。
更多資訊
訊號傳送
檢測
可插拔的檢測系統 FAME 增強了安全性和便利性。隨著中高壓開關設備中的量測點數量越來越多,使用 FAME 就越能提高效率和操作便捷性。
更多資訊
檢測

中低壓配電網和工業電網
配電網的構建會隨著當地和本國實際情況的不同而有很大差異。在市區,配電站常常成為中低壓電網之間的連接點。一般而言,中低壓電網包含一個小巧的中壓開關設備、一個配電網變壓器和一個低壓配電裝置。在郊區,由於距離較遠,通常透過架空電網供電。在這裡,配電站通常設計成戶外設備,即所謂的柱上變壓器站。由於可再生能源正在穩步擴張,電動車的充電基礎設施也在按計畫建設中,因此,使用智慧量測和遠端控制技術來監控電網狀態的需求也不斷增長。

中高壓配電網和工業電網
將電能饋送給地方層級就需要電壓達到中高壓的範圍。而變電站就是這種電網的節點。對於那裡安裝的中壓開關設備,由特製保護繼電器提供電源保護。這些設備集眾多功能於一身:除了各種保護功能以外,它們還提供量測、報告、控制和遠端控制功能。國家標準和規定要求定期檢測中壓應用中的保護繼電器。透過可輕鬆觸及的檢測介面就能安全執行所需的重複性檢測。
安裝在高壓開關系統中的設備需要滿足更為嚴苛的可用性和安全性要求。因此,這類系統中的保護繼電器通常設計成冗餘型號。連接檢測點的數量會隨著量測裝置和保護繼電器的新增而增多。試驗裝置的連接工作量和誤連接的風險也隨之增加。採用標準化的檢測介面就能應對這種風險。在高壓應用中,人們通常還會將最為重要的警報和訊息整合到一個冗餘的報告系統中,這樣一來,即使設備停運,也不會遺失任何重要的訊息。

高壓和超高壓輸電網
這一電壓等級堪稱是最複雜的,因此,在可用性方面,也面臨最為嚴苛的要求。這一要求只能透過特製的保護繼電器組合件來滿足,它們通常分佈在多個設備上,以實現最大的系統可用性。此外,由於連接檢測點比中高壓電網的多,因此試驗裝置的連接工作量和誤連接的風險也隨之增加。統一的檢測接口有助於降低這項風險。另外,考慮到這類分站的規模和複雜性,還需要其他訊號。使用更大規格的報告系統來匯總這些訊號,從而為冗餘訊號傳送提供更多的選項。

採訪:能源自動化

採訪適用於能源應用中模組化遠端控制/控制技術的高效系統
能源應用中的遠端控制/控制技術 YouTube