您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

用於建築控制的連接技術和電子元件外殼

Building Intelligence

智慧化控制和操作建築物功能。

下載手冊
有一男士站在採用建築控制連接技術和外殼的控制櫃前面

您的應用 – 我們的解決方案

在智慧自動化建築物中,控制器或是人機介面 (HMI) 已是不可或缺的技術。與感測器和執行器結合使用時,可以協助您掌握操作狀態並顯示實際情形,或是自動化控制諸如光線、採暖和遮光等室內功能。為確保系統可靠運作,控制技術必須具備故障安全功能,以及在保養時也能直覺化操作。無論是要傳播訊號、傳輸資料或是轉換電力功率:菲尼克斯電氣的設備連接和電子元件外殼均能為樓宇建築技術中的應用提供多種可靠的解決方案。

建築控制領域中設備連接的常見應用

  • 顯示和操作終端
  • 感測器和執行器
  • 控制器

建築控制領域中設備連接的常見應用

  • 顯示和操作終端
  • 感測器和執行器
  • 控制器

您的優勢

  • 高度多元化的應用:多種解決方案,包括板對板、線對板和線對線應用
  • 應用靈活:用於控制櫃安裝和建築安裝的電子元件外殼和連接技術
  • 可依需調整功能:提供多種連接和鎖定技術,易於安裝且確保長時間運行可靠性
  • 統一的元件設計:一站式供應信號、資料和電力功率設備連接和連接器
用於樓宇自動化的 BC 系列電子元件外殼

用於樓宇自動化的 BC 模組化電子元件外殼

BC modular 系列電子元件外殼正面採用直插式連接技術,操作十分便捷。每個外殼腔室均可單獨組態,因此,無論是配有 SPT-THR 1,5 和 SPT-THR 2,5 系列 PCB 接線端子的直插式連接,還是三種預定義連接深度的型號,都能游刃有餘。此外,外殼蓋內建有觸控螢幕、薄膜鍵盤以及 8 位和 16 位 DIN 導軌匯流排連接器,充分滿足各類設備要求。

  • 外殼和安裝尺寸符合標準,適用於符合 DIN 43880 標準的配電板
  • 採用 8 位或 16 位 HBUS 連接器用於串行和並行模組通訊,可在不拆開組塊的情況下更換模組
  • 三個空間方向安裝 PCB,設備開發自由度更高
PCB 接線端子和 PCB 連接器

PCB 接線端子和 PCB 連接器

靈活多樣的 PCB 接線端子和 PCB 連接器

控制器和人機介面種類多樣,需執行的任務也同樣多元化。其功能範圍也主要取決於與使用者之間的具體介面。設備的操作方式越直覺便利,運行過程的自動化也就越確實可靠。數十年來,菲尼克斯電氣的 PCB 接線端子和 PCB 連接器已被公認是操作高度直覺的連接解決方案。

  • PCB 連接器和組合式端子
  • 適用針距尺寸 2.5 mm 至 5.08 mm
  • 適用電流最高達 24 A (IEC) / 20 A (UL)
  • 提供配備螺釘連接或彈片連接的規格
用於可插拔和可鬆開的 PCB 連接的 SKEDD 直插式連接器

用於可插拔和可鬆開的 PCB 連接的 SKEDD 直插式連接器

用於可插拔和可鬆開的 PCB 連接的 SKEDD 直插式連接器

控制儀器的技術性配備種類繁多,需執行的任務也同樣多元化。用於 PCB 連接的 SKEDD 直插式連接器可直接安裝在 PCB 上。不需要其他任何元件。

  • 採用塑膠空心鉚釘安全鎖定,無需焊接
  • 用於針距尺寸 3.5 mm 和 5.0 mm 的單排和雙排型號
  • 可採用插拔式彈簧連接或壓接
  • 適用於高達 12 A 的電流和高達 320 V 的電壓
用於設備內部 PCB 連接的板對板連接器

用於設備內部 PCB 連接的耐用型板對板連接器

用於設備內部 PCB 連接的耐用型板對板連接器

工業電子設備的組件尺寸不斷縮小。但功能範圍和性能卻同時不斷提升。這類設備以板對板插頭為技術基礎,實現在設備內部連接多個 PCB 的目的。這些設備尤其適合用於樓宇建築技術中的分散式和模組化應用,例如:控制器、變頻器或人機介面。

  • 緊實的針距尺寸:0.8 mm 和 1.27 mm
  • 遮罩式和無遮罩型號
  • 為各種不同的 PCB 設計提供水平和垂直型號
  • 用於 6 mm 至 12 mm 的堆疊高度
用於高頻寬的銅資料連接器

用於高頻寬的銅資料連接器

樓宇控制技術中用於高頻寬的銅纜資料連接器

現代化樓宇建築技術可全自動或由人員控制多個功能。控制器和 HMI 設備全天無間斷地處理訊號和資料。隨著樓宇技術逐漸趨向數位化,所需頻寬也不斷提高。菲尼克斯電氣的銅資料連接器保證安全可靠的傳輸技術,傳輸速率可高達 10 Gbps。

  • 標準化針腳連結器方式,例如 RJ45、USB、D-SUB
  • 採用 IDC、穿刺或彈簧連接等快速連接技術,輕鬆實現現場組裝
  • 室內和室外應用解決方案
  • 可靠的保護方案,有效防止受到物理性、機械性和電氣因素的影響
單對乙太網的設備和纜線連接器

單對乙太網的設備和纜線連接器

單對乙太網的設備和纜線連接器

若需將感測器和執行器安裝在狹小空間內,同時還必須易於保養,則單對乙太網的標準化電纜連接器和設備連接器便是最佳選擇。單對乙太網極適合用於結構精簡且高效的介面 – 比如用於控制器、人機介面和感測器。透過單對乙太網的通訊協議與建築內部資料佈線,控制器和感測器之間的溝通更加完善。此種依據實際應用改良接線的方式,為從現場經由設備到雲端的通訊奠定了符合未來需求的基礎。如此可以在所有層面上為應用實現連貫性的可擴展智慧化聯網。

結構緊實的 M8 至 M12 圓形連接器

結構緊實的 M8 至 M12 圓形連接器

結構緊湊的 M8 至 M12 圓形連接器

處於室外惡劣環境下的逆變器、控制器或攝影機經常需要級別高達 IP65/67 的保護型介面,以便能夠安全地將資料傳輸至電腦、人機介面或是操作終端。公制規格 M8 至 M12 的圓形連接器在此可展現其優勢:經過標準化、結構緊實精簡、可相容插接,即使在嚴苛環境中也能可靠發揮功能。這些連接器現今已成為許多應用中的標準配備。此外,感測器和執行器之間基於乙太網路的通訊也拓展了全新的應用領域。提供全面廣泛的編碼選擇,因此可實現統一且具連貫的訊號、資料和電力傳輸解決方案。

  • 訊號傳輸多達 17 位
  • 資料速率達 10 Gbps
  • 可傳輸電力達 16 A/630 V
  • 資料和電力混合型連接器