控制和監測電伴熱裝置 透過及早偵測故障並避免系統停機來提高系統可用性。
挑戰
監控伴熱裝置
過去,伴熱裝置只透過一根保險絲連接到電網上,導致經常無法及時發現故障。而一旦發生故障,往往會影響整體運作。因此需要專門安排巡檢,定期檢查各伴熱裝置。針對運作多年的系統,我們能夠提供客製化、可擴展的監控解決方案,從而改善這一情況。您可直接在過程控制系統中接收有關伴熱裝置的最新狀態資訊,以便及早採取因應措施。
解決方案
透過電流量測,輕鬆瞭解情況
我們的電流變送器可量測加熱裝置的電流。藉助這種方式,可以發現伴熱裝置中的斷路、短路、絕緣故障等問題。對電流進行監控,能夠確保待輸送介質順利到達目的地。
設備與無線系統 Radioline 組合使用,無需複雜的接線,就可將量測訊號傳輸到控制室。Radioline 用戶端能夠偵測多達 99 個 Radioline 工作站的情況。每個工作站都能連接多個伴熱裝置。這樣一來,就能輕鬆監控任意數量的伴熱裝置。
即用型控制櫃解決方案
我們的控制盒已預先完成接線,即買即用,安裝便捷,可為您帶來諸多益處。
無論是監測還是控制伴熱裝置,我們都能為您提供符合您的具體需求的控制櫃解決方案。我們的 SIL 2 連接器解決方案,確保溫度感測器始終監控著相應的電伴熱帶。
降低能耗
您可藉助本地 PLC,按需控制您的伴熱裝置。參數設定透過現有的 HMI 或經由 WLAN 連接的筆記型電腦來實現。或者,您也可直接將伴熱裝置整合進控制系統中。在整合方面,藉助符合模組化類型包 (MTP) 要求的介面即可實現。您還可透過 PROFIsafe 進行符合 SIL 2 要求的參數設定,確定伴熱裝置的關閉參數。
使用我們的智慧型控制器,可將能耗控制在必要的範圍內。透過可配置的極限值開關,溫度感測器確保僅在需要時啟動加熱系統。使用一個小型控制器,就能實現有針對性且精確的功率控制。在此情況下,加熱輸出透過脈衝寬度調變進行調整。
用於控制櫃製造的工程規劃軟體
使用工程設計軟體 clipx ENGINEER,高效地規劃端子條、安放工業電子設備以及設計安裝板。
您可將現有的伴熱系統解決方案應用到 clipx ENGINEER 中作為模板。僅需點擊幾下滑鼠,就能完全按照您的需求調整解決方案。然後即可訂購解決方案及相關的產品,或者透過菲尼克斯電氣線上商店中的工具進行預裝配。
您的優勢
- 透過對電伴熱帶進行連續且符合 SIL 2 要求的監控,提高系統可用性
- 有針對性且精確地進行功率控制,可最佳化能耗
- 採用預製即用型控制盒,安裝成本低
- 可輕鬆將現有的伴熱裝置整合進控制室中
聯絡方式
參考案例
Sappi Stockstadt GmbH 採用基於無線技術的伴熱裝置監控
- Sappi Limited 是紙張、紙漿和溶解紙漿解決方案的全球領先供應商。
- 詳細瞭解如何讓重要的量測值即時顯示在操作員控制室中,便於操作員及早採取措施。