何謂網實整合系統? 網實整合系統 (CPS) 是實現實體世界與虛擬資訊技術世界無縫相連的技術基礎。
摘要
在數位化與第四次工業革命(亦即眾所週知的工業 4.0)時代中,網實整合系統 (CPS) 扮演著至關重要的核心角色。它們是實現實體世界與虛擬資訊技術世界無縫相連的技術基礎。然而,這個術語背後究竟蘊含著什麼具體意涵?這些複雜系統又為產業及更廣闊領域的未來,開啟了哪些潛在可能性?
CPS:定義
網實整合系統,常簡稱為 CPS,是將機械與電子元件,透過現代資訊技術及軟體緊密結合的智慧系統。此類系統能夠擷取實體世界的資料,進行數位化處理與分析,並依據這些資訊回控或影響實體流程。
其本質為嵌入式系統,透過感測器蒐集資訊,並經由致動器對實體環境產生作用。這種自我組織與適應動態條件的能力,使得先進的網實整合系統,成為推動各領域複雜應用發展的關鍵驅動要素。
連接數位與實體世界
深度整合,正是網實系統的運作核心。它們透過建立不間斷的資訊與控制流,消弭了數位與實體世界之間傳統的分野。感測器會擷取如溫度、壓力或位置等實體量測值,並將其轉換為數位資料。這些資料透過有線或無線網路,傳送至集中式或分散式的運算單元,
並在該處(通常會運用人工智慧技術)進行處理與分析。隨後,系統便會運用所獲得的分析結果,透過致動器(例如馬達、閥門)直接對實體流程進行介入與調控。
CPS 與 IoT 的差異為何?
- 網實整合系統 (CPS):CPS 統超越了單純的聯網與資料交換。它們將實體流程與數位控制級別進行深度整合。真正的 CPS 不僅具備聯網功能,更能依據所蒐集的資料自主回應,主動調控並持續優化實體運作流程。
- 物聯網 (IoT):為實現資料蒐集與交換,物聯網主要聚焦於日常物件與裝置的聯網, 其核心在於讓「聯網物件」相互通訊並提供資訊。例如能透過應用程式控制照明與空調的智慧家庭,即為典型的物聯網應用範例。
應用領域
網實整合系統的應用場域極為廣泛,涵蓋範圍從工業生產延伸至日常基礎設施。
工業 4.0 中的 CPS(智慧型工廠)
在工業 4.0 中,CPS 是「智慧型工廠」的骨幹。它們在此實現了生產流程的全面數位化與聯網化, 使機器、產品與物流系統能夠相互通訊、交換狀態資訊,並實現高度自主運作。
- 智慧生產線:具備自我配置與調適能力,可靈活製造多樣化產品的機械系統。
- 前瞻性維護 (Predictive Maintenance):透過感測器監控機械元件的狀態,並提前預警潛在的故障風險。
- 自主搬運系統:在工廠內自動搬運物料與產品的無人搬運車系統。
智慧型基礎建設(智慧電網、智慧家庭)
CPS 對提升關鍵基礎設施的效率與安全性貢獻卓著:
- 智慧電網:為動態調控與優化能源生產、配送及消耗(例如整合再生能源),CPS 運用智慧電網達成供需平衡。
- 智慧家庭:雖然常被歸類於物聯網領域,但能夠智慧化且自適應地調控供暖、通風及安防等系統的複雜智慧家庭系統,亦可視為 CPS 的應用實例。
自主系統與交通領域
在交通領域與機器人技術領域,CPS 扮演著不可或缺的角色:
- 自動駕駛車輛:透過多種感測器感知周圍環境,並能自主決策以安全行駛的自駕車與自駕卡車。
- 工業機器人:不僅能執行預設任務,還能感知環境變化並即時調整運作模式的智慧機器人。
電子健康
在醫療保健領域,CPS 實現了新型態的病患照護與監測:
- 智慧醫療裝置:能夠持續監測患者生命徵象,並在數據異常時自動發出警報或施予藥物的裝置。
- 遠距醫療:讓醫師能夠遠端監測並診治病患的系統。
工業 4.0 的機遇與潛力
- 效率與生產力:自動化與流程優化提升了資源利用率與生產效能。
- 靈活性:CPS 能透過動態重組的系統架構,快速適應市場變遷與客戶需求。
- 商業模式:聯網產品與服務為資料驅動服務與創新商業模式開拓了空間。
- 決策:即時資料提供精確的決策基礎。
- 降低人為介入:自主系統接管高風險與重複性任務。
- 系統韌性:自檢、故障偵測與排除能力,強化了系統的運作可靠性。
總結
網實整合系統是驅動產業與社會轉型的核心力量。它能無縫銜接實體流程與電腦網路,從而創造出新一代的智慧化、聯網化與自主化系統,這些系統蘊含著從根本改善世界的潛力。