重點資訊 ·
2025.04.03

什麼是資產管理殼? 資產管理殼(AAS)是實體資產的數位映射,為工業 4.0 標準的核心組成要素。

夜間點亮的工業廠房與聯網圖示

摘要

AAS 是工業 4.0 的核心組成要素。它作為一種介面,能在數位化生產環境中實現實體物件之間的通訊。並促進系統間的互通性與自動化,同時支援全面的資料運用與分析。透過本篇文章,您將深入瞭解其優勢與實際應用場景。

透過 AAS 實現數位化

利用 AAS 將資訊與功能數位化

介面與橋接功能

資產管理殼,英語名稱是 Asset Administration Shell(AAS)。它既是統一介面也是中介橋樑,使數位化生產環境中的實體物件得以無縫通訊。

透過 AAS 技術,所有資產的資訊與功能皆能以數位化形式結構化整合, 促進不同系統間的互通性。此架構不僅能強化自動化流程,更支援完整的資料運用與深度分析。此處定義的「資產」涵蓋工業 4.0 系統中任何實體或數位元件, 包含機器、工具、軟體系統或技術文件等類型。

藉由 AAS 標準化框架,企業既能提升產線效率與彈性, 亦能無縫整合新興技術,加速導入創新解決方案以實現製程最佳化與品質管控升級。

工業製造數位孿生 3D 示意圖

AAS 與數位孿生密切相關

AAS 與數位孿生

資產管理殼(AAS)與數位孿生密切相關,兩者皆是工業數位轉型的核心技術。AAS 主要作為資產資訊管理與傳遞的標準化平台,而數位孿生則更進一步,透過建立實體物件的完整虛擬模型深化應用。

AAS 透過提供結構化資料與標準介面,為數位孿生輸送關鍵資訊。藉此確保數位孿生能持續對應真實物件的即時可靠資料。兩者協作可協助企業提升生產效率、減少停機時間,並持續優化終端產品品質。

AAS 的典型應用領域

  • 生產環境:確保跨廠牌機器間的通訊與系統互通性
  • 品質管理強化:完整蒐集與提供製程及生產資料,從而強化產品追溯能力
  • 預測性維護(Predictive Maintenance)應用:透過機器狀態即時資料,顯著減少停機時間並延長設備使用週期
  • 能源監控與最佳化:提供單一機器與製程能耗的精確資訊
資產管理殼內的生產計畫顯示畫面

AAS 為現代工業帶來多重優勢

資產管理殼的優勢

AAS 為現代工業帶來多重優勢。透過統一介面強化系統互通性,簡化跨廠牌設備整合與維運,並藉標準化數據結構驅動製程優化,

顯著提升生產效率與系統彈性。其架構不僅支援數位孿等新興技術部署,更透過標準通訊協定強化資料安全。這些特性使 AAS 成為前瞻性企業推動生產流程全面數位化與聯網的關鍵基礎。

標準與規範

資產管理殼(AAS)深度整合多項工業 4.0 標準與規範,確保技術落地符合產業框架。其核心遵循 IEC 63278-1 國際標準,明確定義管理殼的建置與應用規範及互通性要求。

工業 4.0 參考架構模型(RAM)則為數位孿生提供跨平台相容基礎架構。此等標準不僅強化技術協作效能,更整合先進資安協定機制。藉由工業 4.0 平台的標準化工作,將為 AAS 應用實施提供最佳實務與參考架構。

總結

資產管理殼(AAS)是工業 4.0 不可或缺的核心元件。它能協助企業全面且高效地實現生產流程數位化, 透過標準化介面促進機器與系統間的互通性,從而提升運作效率與靈活性。

此外,AAS 更能支援數位孿生等創新技術的整合,同時遵循國際規範與標準,確保敏感生產資料的管理安全。

作者: Phoenix Contact

電子郵件:

歡迎與我們的專家聯絡

全電力社會專家團隊
All Electric Society-Expertenteam
「我們樂意為您提供全電力社會與部門耦合的專業諮詢。」

其他文章