TSN 管理型交換器 使用菲尼克斯電氣的 TSN 管理型交換器,可實現時間同步精確的應用。從而進行即時通訊,提高自動化網路的可用性。
TSN – 新的乙太網技術
時間敏感網路是旨在改善當今乙太網即時性的一組標準。它包含多個單獨的標準,具體請參見標準化組織 IEEE 802.1 在 TSN 工作組中的最新定義。
乙太網 TSN 並不是一種獨立的通訊協定,它定義了各種功能。這些功能又可由 OPC UA 或 PROFINET 等不同協定使用。
透過 PROFINET 2.4 工程軟體輕鬆完成 PROFINET TSN 配置
PROFINET – TSN 設定檔
2300 和 5900 系列 TSN 管理型交換器支援 PROFINET TSN 設定檔:
- IEEE 802.1AS(精確的時間同步)
- 訊框搶佔
- 透過 PROFINET 進行流管理
這樣一來,就能輕而易舉地完成 TSN 配置。使用 FL SWITCH TSN 2300 和 5900,可藉由 PROFINET 2.4 工程軟體輕鬆完成 TSN 配置。相較於傳統的 PROFINET RT,此方案能更簡易地完成等時性資料傳輸的組態配置。
工業 4.0 時代的現代標準
CC-Link IE TSN 設定檔
FL SWITCH TSN 2300 和 5900 管理型交換器也支援 CC-Link IE TSN 設定檔。CC-Link IE TSN 規範整合了 Gigabit 乙太網路頻寬與 TSN 功能集:
- 時間同步(Time and Cycle Synchronisation,時間與週期同步)
- 排程/流量塑形
- 分時
TSN 機制能提升現代網路的效能、穩健性與可用性。
TSN 交換器:需更換設備即可實施 TSN
久經考驗且符合未來應用需求
由於支援 FL SWITCH 2000 系列的全部功能,FL SWITCH TSN 2300 和 FL SWITCH 5900 裝置也可用於傳統應用。使用菲尼克斯電氣的 TSN 交換器,輕鬆將現有網路解決方案遷移至現代 TSN 架構。
TSN 管理型交換器總覽
瞭解 2300 和 5900 交換器的技術特性
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH TSN 2300 | FL SWITCH 5900 | |
| 傳輸速率 | 10/100/1,000 Mbps | 10/100/1,000 Mbps,10 Gbps |
| 巨型訊框 | 是 | 是 |
| 警報接點 | 是(數位輸出) | - |
| 溫度範圍 | -40 °C ... +70 °C | -10 °C ... +60 °C |
| 電源電壓 | 12 V DC ... 57 V DC(備援) | 100 V AC ... 240 V AC |
| 過濾功能 | 服務品質與流量等級、DSCP、TSN 資料流、訊框搶佔、VLAN、多播/IGMP 窺探 | 服務品質與流量等級、DSCP、TSN 資料流、訊框搶佔、VLAN、多播/IGMP 窺探 |
| 備援 | RSTP、MRP 管理器/用戶端、FRD、LACP、Large Tree Support | RSTP、MRP 管理器/用戶端、FRD、LACP、Large Tree Support |
| 管理功能 | 連接埠配置、ACD、DHCP 伺服器(基於池/連接埠、選項 82)、CLI | 連接埠配置、ACD、DHCP 伺服器(基於池/連接埠、選項 82)、CLI |
| 診斷功能 | 連接埠統計和使用率、LLDP、SNMPv1/v2/v3、SNMP 陷阱、syslog | 連接埠統計和使用率、LLDP、SNMPv1/v2/v3、SNMP 陷阱、syslog |
| 時間同步 | 簡單網路時間協定 (SNTP)、IEEE 802.1AS、1588v2(透明時鐘) | 簡單網路時間協定 (SNTP)、IEEE 802.1AS、1588v2(透明時鐘) |
| 網路安全 - 網路存取 | 基於 MAC 的連接埠安全性、RADIUS 驗證 (IEEE 802.1X) | 基於 MAC 的連接埠安全性、RADIUS 驗證 (IEEE 802.1X) |
| 自動化協定 | PROFINET 一致性等級 B、PROFINET 裝置、EtherNet/IP™、擴充多播過濾 | PROFINET 一致性等級 B、PROFINET 裝置、EtherNet/IP™、擴充多播過濾 |
| TSN 功能 | PROFINET TSN 設定檔、流管理、CC-Link IE TSN | PROFINET TSN 設定檔、流管理、CC-Link IE TSN |
| 核准 | 海事核准、ATEX、IECEx | - |