Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 500 Niagara точек данных до 50000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия
Система управления зданием
С системой управления зданием Emalytics мы предлагаем вам платформу для всех центральных элементов цифровой инфраструктуры вашего здания. Emalytics объединяет возможности управления, регулирования и энергетического мониторинга в рамках одной интеллектуальной платформы. С помощью системы на базе IoT вы можете контролировать, оценивать и обрабатывать данные и информацию всех отдельных подразделений по мере необходимости. Воспользуйтесь преимуществами простого проектирования и единой платформы для всех процессов и приложений в вашем здании.
Демо-лицензия Niagara Catan, неограниченная функциональность, подлежит ежегодному бесплатному скачиванию, не может быть конвертирована в производственную лицензию
Лицензия на Emalytics Controller для дополнительных 100 точек данных
Лицензия обслуживания (5 лет) для лицензии на Emalytics Controller NC4-1250
Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 500 Niagara точек данных до 1250 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.
Лицензия обслуживания (5 лет) для лицензии на Emalytics Controller NC4-100
Демонстрационная лицензия на Emalytics Supervisor с неограниченным функционалом для тестовых и инжиниринговых целей на срок до 12 месяцев, с возможностью ежегодного продления.
Данная лицензия не рассчитана на использование в производственных системах. Лицензии на использование в производственных системах приобретаются отдельно.
Важно! Вследствие использования демонстрационной лицензии используемый сервер долговременно привязывается к данной демонстрационной лицензии. В этом случае производственная эксплуатация лицензированного для демонстрационных целей сервера становится невозможной. Поэтому мы рекомендуем использовать для внутреннего тестирования стационарный сервер.
Niagara Catan Controller 50 точек данных (требуется обслуживание NC4-50-SMA-XXX)
Лицензия обслуживания (3 года) для лицензии на Emalytics Controller NC4-500
Лицензия обслуживания (5 лет) для лицензии на Emalytics Controller NC4-250