Система управления зданием с контроллером Building IoT Controller

Система управления зданием

С системой управления зданием Emalytics мы предлагаем вам платформу для всех центральных элементов цифровой инфраструктуры вашего здания. Emalytics объединяет возможности управления, регулирования и энергетического мониторинга в рамках одной интеллектуальной платформы. С помощью системы на базе IoT вы можете контролировать, оценивать и обрабатывать данные и информацию всех отдельных подразделений по мере необходимости. Воспользуйтесь преимуществами простого проектирования и единой платформы для всех процессов и приложений в вашем здании.

Go to Product Detail Page for item 1589124
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 10000 - Система управления зданием
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 10000 - Система управления зданием
1589124

Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 250 Niagara точек данных до 10000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.

Go to Product Detail Page for item 1589228
EM-VIEW DP 250 - Система управления зданием
EM-VIEW DP 250 - Система управления зданием
1589228

Лицензия на выполнение Emalytics View для визуализации до 250 точек данных Niagara, данная лицензия не имеет ограничений по времени действия.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.

Go to Product Detail Page for item 1589542
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 25000 - Система управления зданием
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 25000 - Система управления зданием
1589542

Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 10000 Niagara точек данных до 25000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.