Система управления зданием с контроллером Building IoT Controller

Система управления зданием

С системой управления зданием Emalytics мы предлагаем вам платформу для всех центральных элементов цифровой инфраструктуры вашего здания. Emalytics объединяет возможности управления, регулирования и энергетического мониторинга в рамках одной интеллектуальной платформы. С помощью системы на базе IoT вы можете контролировать, оценивать и обрабатывать данные и информацию всех отдельных подразделений по мере необходимости. Воспользуйтесь преимуществами простого проектирования и единой платформы для всех процессов и приложений в вашем здании.

Go to Product Detail Page for item 2404164
SUP-UP-1 - Система управления зданием
SUP-UP-1 - Система управления зданием
2404164

Обновление лицензии Emalytics Supervisor с возможностью подключения к дополнительному контроллеру Emalytics Controller (можно приобрести несколько обновлений лицензии, чтобы интегрировать более одного дополнительного контроллера).

Go to Product Detail Page for item 1589229
EM-VIEW DP 500 - Система управления зданием
EM-VIEW DP 500 - Система управления зданием
1589229

Лицензия на выполнение Emalytics View для визуализации до 500 точек данных Niagara, данная лицензия не имеет ограничений по времени действия.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.

Go to Product Detail Page for item 1589221
EM-VIEW DP 50000 - Система управления зданием
EM-VIEW DP 50000 - Система управления зданием
1589221

Лицензия на выполнение Emalytics View для визуализации до 50000 точек данных Niagara, данная лицензия не имеет ограничений по времени действия.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.

Go to Product Detail Page for item 1589173
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 10000 - Система управления зданием
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 10000 - Система управления зданием
1589173

Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 2500 Niagara точек данных до 10000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.

Go to Product Detail Page for item 1589255
EM-VIEW DP 25000 - Система управления зданием
EM-VIEW DP 25000 - Система управления зданием
1589255

Лицензия на выполнение Emalytics View для визуализации до 25000 точек данных Niagara, данная лицензия не имеет ограничений по времени действия.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.

Система управления зданием Emalytics на базе IoT в применении

Система управления зданием Emalytics в применении

Преимущества для вас

  • Структура для автоматизации, мониторинга, сбора данных и безопасного подключения системы, оборудования и компонентов
  • Повышение эффективности эксплуатации благодаря обеспечению бесперебойной работы здания
  • Защита инвестиций: возможность обновления и модернизации в любое время благодаря ориентированной на будущее технологии

Решение Emalytics – простое проектирование любых приложений здания

Система Emalytics может быть создана из элементов: контроллер, Automation, View и облако. Контроллер Emalytics как аппаратное обеспечение и ПО Automation позволяют интегрировать и проектировать любые данные, процессы и приложения здания. Визуализация, управление, отчетность и анализ этих данных реализуется в Emalytics View. Облако обеспечивает всеобъемлющую среду для анализа данных на основе искусственного интеллекта и управления энергопотреблением для всего проекта.

Обзор платформы Emalytics

Интерактивная карта изображения: Обзор платформы Emalytics
Визуализировать, создавать отчеты, анализировать
С помощью Emalytics View вы визуализируете все собранные в вашем здании данные и отображаете в вашем приложении здание полностью и вид в горизонтальной проекции. Создавайте индивидуальные панели для индикации, анализа и сравнения ваших данных.
Подробнее об Emalytics View
Визуализировать, создавать отчеты, анализировать
Анализ данных на базе искусственного интеллекта
В облаке Emalytics с помощью цифровых двойников компонентов реализуется контроль установок отопления, вентиляции и кондиционирования, энергетических установок, а также энергосетей, таких как сети централизованного теплоснабжения и охлаждения.
Подробнее об облаке Emalytics
Анализ данных на базе искусственного интеллекта
Интеграция и техника
С платформой IoT Emalytics Automation производится бесшовное соединение всех систем между собой и стандартизация данных в унифицированный формат. Это означает, что данные всегда доступны в одной и той же структуре, независимо от источника, протокола или системы шин, используемых для их передачи.
Подробнее об Emalytics Automation
Интеграция и техника
Интеграция услуг третьих сторон
Управление процессом объединяется в сеть на всех уровнях, вплоть до интеграции сторонних услуг, таких как электромобильность или фотогальваника.
Интеграция услуг третьих сторон
Контроллер Building IoT ILC 2050 BI

Контроллер Building IoT ILC 2050 BI

Контроллер Emalytics Физическая связь

Центральным ключевым элементом системы управления зданием является Building-IoT-Controller ILC 2050 BI. Контроллер функционирует в сочетании с обширным ассортиментом подходящих модулей в качестве связующего звена между протоколами шины, распространенными на полевом уровне, и открытым миром IoT, который предоставляет системе управления зданием все возможности современных ИТ-систем.

Emalytics Automation

Emalytics Automation

Emalytics Automation Интеграция и техника

Emalytics Automation – это платформа IoT, которая преобразует данные всех инженерных систем в стандартный унифицированный формат. Полученные точки данных определяются только один раз и могут затем использоваться всей системой. Точка данных становится информационным объектом данных, который доступен в любом месте сети – будь то в контроллере, сервере для визуализации или в других устройствах. Таким образом, все данные представлены в одинаковой структуре.

Визуализация зданий с Emalytics View

Emalytics View

Emalytics View Визуализировать, создавать отчеты и анализировать

Платформа для визуализации Emalytics View на базе браузера предлагает большой пакет инструментов для создания индивидуальных систем визуализации и приборных панелей. Создавайте индивидуальные панели для индикации, анализа и сравнения данных отдельных инженерных систем или распределенных объектов недвижимости. При этом в вашем распоряжении имеются уже готовые библиотеки, доступ к которым предоставляется в рамках платформы. Использование стандартных веб-технологий обеспечивает возможность свободного выбора концепции управления.

Облако Emalytics

Облако Emalytics

Облако Emalytics Анализ данных на базе искусственного интеллекта и управление энергопотреблением

Благодаря интеллектуальному подходу платформы plug & play мы в короткие сроки создаем оптимальные условия для устойчивых, прозрачных и эффективных зданий.

Collector
Облачная платформа обеспечивает подключение всех данных в облаке, а также их предоставление и постоянный мониторинг.
Analyzer
Функция анализа данных предлагает полностью оцифрованную оптимизацию эксплуатации ваших зданий или объектов недвижимости с помощью искусственного интеллекта. Дополнение представляет собой инструмент с поддержкой искусственного интеллекта для автоматического и непрерывного контроля, анализа данных и оценки сложных операций здания.
Control
Инструмент предлагает автоматическую оптимизацию эксплуатации из облака. Современные алгоритмы и искусственный интеллект обеспечивают устойчивую и экономичную работу системы, а также прекрасную атмосферу для пользователей.

Возможности Emalytics

Система управления зданием Emalytics на базе IoT
Системная интеграция в технологии здания
Сетевые операции с Emalytics
Система управления зданием Emalytics на базе IoT

Безграничная интеграция
Внешние соединения посредством распространенных протоколов, например, KNX, Modbus, BACnet, DALI, SMI, EnOcean, LonWorks, MQTT, REST, SQL м т.п. отображаются в системе Emalytics. В распоряжении пользователя имеется более 300 драйверов, которые поддерживают соединение практически с любыми системами.

Масштабируемая модель лицензирования с оплатой по факту использования
Оплата производится только подключенной точки данных, физической или коммуникационной. Тем самым предоставляется доступ к дальнейшей обработке данных в платформе.

Системная интеграция в технологии здания

Программирование без компиляции
Emalytics IoT Controller можно программировать в режиме онлайн в процессе эксплуатации. Результаты изменения приложения начинают действовать сразу без останова работы. В качестве альтернативы можно сначала разработать приложения в режиме офлайн, затем протестировать их и потом уже активировать на соответствующих контроллерах IoT обычным способом в режиме онлайн.

Среда программирования для начинающих использовать МЭК
Кроме интерфейса, использующего схожие с МЭК методы программирования, имеются многочисленные инструменты (библиотеки) в CFC / FUP, которые позволят быстро приступить к работе тем, кто использовал МЭК 61131 (SPS).

Java для программистов на языках высокого уровня
Графические интерфейсы также поддерживают язык программирования высокого уровня Java. Это позволяет сразу начать проектировать в среде Emalytics без дополнительных адаптеров или интерфейсов.

Сетевые операции с Emalytics

Доступ ко всему проекту в рамках одного интерфейса
В отличие от обычных систем автоматизации, в которых отдельные контроллеры объединены в сеть с помощью систем полевой шины, Emalytics функционирует в качестве платформы для всех устройств IoT. Это означает, что все точки данных, физические или коммуникационные, автоматически доступны всем устройствам платформы без дополнительного программирования или создания дополнительных шлюзов.

Доступен инструмент проектирования в 64-битной версии
Можно использовать в полном объеме всю область памяти ПК или ноутбука и, таким образом, все доступное оборудование. Дополнительно имеется 32-битная версия.

Централизованная организация обновлений встроенных программ
ILC 2050 BI точно соответствует требованиям стандарта информационных технологий. Это касается не только коммуникации с облачными сервисами, но и учета стандартов кибербезопасности, таких как TLS 1.2, а также современной концепции, регламентирующей порядок обновления встроенной программы (патчей) в том числе обновления, которое может быть организовано и реализовано централизованным способом.

Единый ассортимент для автоматизации зданий

Building-IoT-Controller в шкафу управления
Модули DALI для автоматизации зданий
Электрик у шкафа управления
Building-IoT-Controller в шкафу управления

Модульная концепция нашего контроллера Building-IoT позволяет выбрать точное количество требуемых для вашего проекта вводов-выводов. Если проект увеличивается, можно добавлять дополнительные модули. При этом имеются модули для всех необходимых для здания интерфейсов, включая цифровые и аналоговые, DALI, подсчет импульсов, M-Bus, MP-Bus, последовательные интерфейсы и многие другие. Откройте наш ассортимент для бесшовной интеграции в вашу станцию Inline.

К модулям ввода-вывода сейчас
Модули DALI для автоматизации зданий

Свет играет важную роль в нашей жизни и влияет на наше настроение, концентрацию внимания и работоспособность. Оптимально освещенная среда способствует лучшему обучению и созданию благоприятной рабочей атмосферы. В то же время, освещение является одним из самых больших факторов, определяющих затраты в здании. Комплексное управление освещением позволяет оптимизировать комфорт пользователей, а также обеспечивает высокую энергоэффективность. Мы предлагаем удобное решение для использования DALI как части решения Emalytics для автоматизации зданий.

К модулям DALI сейчас
Электрик у шкафа управления

Благодаря глобально объединенным командам и сотрудничеству в отрасли мы являемся вашим надежным партнером в области строительных и монтажных технологий. Будучи движущей силой цифровизации, мы всегда разрабатываем наши продукты и решения в соответствии с последним словом техники – инновационные, долговечные и перспективные. Познакомьтесь с нашим полным ассортиментом изделий для вашей конкретной задачи.

Узнать подробнее об электромонтаже и электронике сейчас
Дополнительные сведения
Реализуйте вместе с нами управление зданием на базе IoT

Узнайте подробности о нашей системе управления зданием и познакомьтесь с нашим большим ассортиментом изделий для вашей конкретной задачи.

Получите необязывающую консультацию прямо сейчас
Сотрудница службы сервиса на телефоне