MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC
-
входной разделительный усилитель
2811569
Разделительные усилители с надежной гальванической развязкой и широким диапазоном напряжения питания (24 В ... 230 В AC/DC). Фронтальные DIP-переключатели, возможность настройки более 1600 значений преобразования сигналов. Стандартная конфигурация (IN 0 ... 10 В / OUT 0 ... 20 мА), пружинные зажимы, SIL
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | MACX Analog |
| Количество каналов | 1 |
| Конфигурирование | DIP-переключатель |
| Функциональность | |
| Конфигурирование | DIP-переключатель |
| Калибровка измерительного диапазона | ± 4 % |
| Настройка нуля | ± 4 % |
| Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
| Предельная частота (3 дБ) | 10 кГц (переключаем. 30 Гц) |
| Защитная схема | Защита от бросков тока при переходных процессах |
| Ступенчатая характеристика (10-90%) | 35 мкс (10 кГц) |
| 11 мс (30 Гц) | |
| Температурный коэффициент, максимальный | 0,0075 %/K |
| Ошибка передачи, макс. | ≤ 0,1 % (от предельного значения, скорректирован) |
| Гальваническая развязка | |
| Испытательное напряжение | 2,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Гальваническая развязка Вход / выход / питание МЭК/EN 61010-1 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 61010-1 |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
| Изоляция | Безопасное разделение |
| Гальваническая развязка Вход / выход / питание МЭК/EN 60079-7 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-7 |
| Расчетное напряжение изоляции | 275 В |
| Питание | |
| Диапазон номинального напряжения питания | 24 В AC/DC ... 230 В AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Гц) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В AC/DC ... 253 В AC/DC (50/60 Гц) |
| Рассеиваемая мощность | < 0,8 Вт (при 24 В DC, 20 мА) |
| < 0,9 Вт (при 230 В AC / 20 мА) | |
| Сигнал: Напряжение/ток | |
| Количество входов | 1 |
| Входной сигнал напряжения | 0 мВ ... 50 мВ |
| 0 мВ ... 60 мВ | |
| 0 мВ ... 75 мВ | |
| 0 мВ ... 100 мВ | |
| 0 мВ ... 120 мВ | |
| 0 мВ ... 150 мВ | |
| 0 мВ ... 200 мВ | |
| 0 мВ ... 300 мВ | |
| 0 мВ ... 500 мВ | |
| 0 В ... 1 В | |
| 0 В ... 1,5 В | |
| 0 В ... 2 В | |
| 0 В ... 3 В | |
| 0 В ... 5 В | |
| 0 В ... 10 В (конфигурирование с помощью DIP-переключателя) | |
| 0 В ... 15 В | |
| 0 В ... 20 В | |
| 0 В ... 30 В | |
| 0 В ... 50 В | |
| 0 В ... 100 В | |
| -50 мВ ... 50 мВ | |
| -60 мВ ... 60 мВ | |
| -75 мВ ... 75 мВ | |
| -100 мВ ... 100 мВ | |
| -120 мВ ... 120 мВ | |
| -150 мВ ... 150 мВ | |
| -200 мВ ... 200 мВ | |
| -300 мВ ... 300 мВ | |
| -500 мВ ... 500 мВ | |
| -1 В ... 1 В | |
| -1,5 В ... 1,5 В | |
| -2 В ... 2 В | |
| -3 В ... 3 В | |
| -5 В ... 5 В | |
| -10 В ... 10 В | |
| -15 В ... 15 В | |
| -20 В ... 20 В | |
| -30 В ... 30 В | |
| -50 В ... 50 В | |
| -100 В ... 100 В | |
| 1 В ... 5 В | |
| 2 В ... 10 В | |
| Входной сигнал напряжения, минимальный | ± 50 мВ |
| Входной сигнал напряжения, максимальный | ± 100 В |
| Входной сигнал тока | 0 мА ... 1 мА (конфигурирование с помощью DIP-переключателя) |
| 0 мА ... 1,5 мА | |
| 0 мА ... 2 мА | |
| 0 мА ... 3 мА | |
| 0 мА ... 5 мА | |
| 0 мА ... 10 мА | |
| 0 мА ... 15 мА | |
| 0 мА ... 20 мА | |
| 0 мА ... 30 мА | |
| 0 мА ... 50 мА | |
| 0 мА ... 100 мА | |
| -1 мА ... 1 мА | |
| -1,5 мА ... 1,5 мА | |
| -2 мА ... 2 мА | |
| -3 мА ... 3 мА | |
| -5 мА ... 5 мА | |
| -10 мА ... 10 мА | |
| -15 мА ... 15 мА | |
| -20 мА ... 20 мА | |
| -30 мА ... 30 мА | |
| -50 мА ... 50 мА | |
| -100 мА ... 100 мА | |
| 1 мА ... 5 мА | |
| 2 мА ... 10 мА | |
| 4 мА ... 20 мА | |
| Входной сигнал тока, мин. | ± 1 мА |
| Входной сигнал тока, максимальный | ± 100 мА |
| Входное сопротивление, вход напряжения | около 1 МОм (±1 B DC ... ±100 B DC) |
| Входное сопротивление, вход тока | около 10 Ом (±10 мА DC ... ±100 мА DC) |
| Сигнал: Напряжение/ток | |
| Количество выходов | 1 |
| Конфигурируемый / программируемый | есть, программирование логики коммутации |
| Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 10 В (конфигурирование с помощью DIP-переключателя) |
| 0 В ... 5 В | |
| 2 В ... 10 В | |
| 1 В ... 5 В | |
| -10 В ... 10 В | |
| -5 В ... 5 В | |
| 0 В ... 2,5 В | |
| 0,5 В ... 2,5 В | |
| -2,5 В ... 2,5 В | |
| Выходной сигнал напряжения, максимальный | 15 В |
| Выходной сигнал напряжения, инверт. | 0 В ... 2,5 В |
| 0 В ... 5 В | |
| 0 В ... 10 В | |
| Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 5 мА |
| 0 мА ... 10 мА | |
| 0 мА ... 20 мА (конфигурирование с помощью DIP-переключателя) | |
| 1 мА ... 5 мА | |
| 2 мА ... 10 мА | |
| 4 мА ... 20 мА | |
| -5 мА ... 5 мА | |
| -10 мА ... 10 мА | |
| -20 мА ... 20 мА | |
| Выходной сигнал тока, максимальный | 35 мА |
| Выходной сигнал тока, инверт. | 0 мА ... 5 мА |
| 0 мА ... 10 мА | |
| 0 мА ... 20 мА | |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения | ≥ 1 кΩ (10 В) |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 600 Ом (20 мA; активный) |
| пассивный: ≤ (UB-2 В) / Iвых. макс. | |
| Пульсации | < 10 мВeff |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,25 мм² ... 0,34 мм² (Наконечник TWIN без пластиковой втулки) |
| 0,5 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Наконечник TWIN без пластиковой втулки) | |
| 20 ... 16 (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) |
| Установка Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 12,5 мм |
| Высота | 107,9 мм |
| Глубина | 113,7 мм |
| Глубина NS 35/7,5 | 114,5 мм (устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 согласно EN 60715) |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Материал корпуса | PA 6.6-FR |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 2 |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 2 |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - низкие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 2 |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - низкие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 2 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 (не проверено согласно UL) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая высота применения (≤ 2000 m) | |
| Высота | ≤ 2000 м (Указанные технические характеристики относятся к высоте ≤2000 м над у. м. Для высоты >2000 м над у. м. см. техническое описание.) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 70 °C |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 275 В |
| Допустимая высота применения (≤ 3000 m) | |
| Диапазон высоты | > 2000 м ... 3000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 190 В |
| Допустимая высота применения (≤ 4000 m) | |
| Диапазон высоты | > 3000 м ... 4000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 60 В |
| Допустимая высота применения (≤ 5000 m) | |
| Диапазон высоты | > 4000 м ... 5000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 45 °C |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 60 В |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| Сертификат | BVS 09 ATEX E 028 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Маркировка | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| Сертификат | PxCIF21UKEX2811459X |
| IECEx | |
| Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | IECEx BVS 09.0013X |
| CCC / China-Ex | |
| Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | 2021122304114078 |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Разрешение на применение в судостроении | |
| Сертификат | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Маркировка | 2 |
| INMETRO | |
| Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | DNV 21.0125 X |
| EAC Ex | |
| Маркировка | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
| Данные судостроения | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Вибрации | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Наименование | Электромагнитное высокочастотное поле |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 1,9 % |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Наименование | Быстрые переходные помехи (вспышка) |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 2 % |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Наименование | Помехи по цепи питания |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 4,6 % |
| GB Standard | |
| Стандарты / нормативные документы | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2811569 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK1 |
| Ключ изделия | DK1111 |
| GTIN | 4046356466998 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 183 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 150 g |
| Номер таможенного тарифа | 85437090 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) | |
| SCIP | 8a57274a-5821-4a06-8052-8e2257a6bce5 |
Совместимые изделия
-
MCR-DP - Разделительная пластина 1430594
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Пластиковая табличка 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Пластиковая табличка 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Пластиковая табличка 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Маркеры для устройств 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Маркеры для устройств 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Маркеры для устройств 0831732
-
MACX MCR-PTB - Модуль питания и сигнализации 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Модуль питания и сигнализации 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Комплект штекеров 1584383
Преимущества для вас
Настройка более 1600 значений преобразования сигналов с помощью DIP-переключателей, расположенных на передней стороне
Допустима установка в зонах 2
До SIL 2 согласно EN 61508
Аналоговый разделительный усилитель для развязки, фильтрации, усиления и преобразования стандартных аналоговых сигналов
Вставные винтовые или пружинные разъемы (технология Push-in)
Активный или пассивный выход
Конфигурируемые выходные и входные сигналы, в том числе биполярные сигналы тока и напряжения
Индикатор состояния цепи питания
Широкий диапазон напряжения питания 19,2 ... 253 B AC/DC
Гальваническая развязка 3 цепей