Патч-панели Ethernet позволяют создавать простые и быстрые соединения между полевой кабельной разводкой и электрошкафом. Пассивные панели подключения являются удобной альтернативой варианту с подготовкой штекеров RJ45 на месте.
FL-PP-RJ45-SCC/SC045
-
Патч-панель
2904577
Модуль разделения кабеля, два гнезда RJ45 с расположением контактов Ethernet (отвод кабеля вверх), на 8 клемм с пружинным усилием, CAT5e, 10/100 Мбит/с, установка на монтажную рейку, IP20, экран соединяется с монтажной рейкой посредством перемычки (на выбор)
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Основная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
| Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100Base-T(X) согласно IEEE 802.3 | |
| Скорость последовательной передачи данных | 10/100 Мбит/с |
| Тип подключения | Пружинные зажимы |
| Количество каналов | 1 |
| Назначение выводов | 1, 2, 3, 6 |
| 4, 5, 7, 8 | |
| Дальность передачи | 100 м (включая патч-проводки) |
| Однопроводное соединение/точка подключения жесткая | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Однопроводное соединение/точка подключения гибкая | 0,2 мм² ... 1 мм² |
| Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG макс. | 16 |
| Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG мин. | 24 |
| Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100Base-T(X) согласно IEEE 802.3 | |
| Тип подключения | RJ45 CAT5e |
| Количество каналов | 1 |
| Назначение выводов | 1, 2, 3, 6 |
| 1, 2, 3, 6 | |
| Ширина | 56 мм |
| Высота | 90 мм |
| Глубина | 51 мм |
| Цвет (Корпус) | зеленый (RAL 6021) |
| Наружный диаметр кабеля | 6 мм ... 10 мм |
| Проводники - полное сопротивление | 100 Ом |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≤ 200 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 50 °C |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2904577 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DNC |
| Ключ изделия | DNC331 |
| GTIN | 4046356864541 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 99,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 106,4 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
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
VS-OE-OE-93E-100,0 - Кабель для передачи данных 1416295
-
SZF 0-0,4X2,5 - Отвертка 1204504
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Разделитель сетей 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Разделитель сетей 2313915
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Патч-кабель 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Патч-кабель 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Патч-кабель 2832292
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Инструмент для снятия изоляции 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Штекерный соединитель RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Штекерный соединитель RJ45 1658008
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Патч-кабель 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Патч-кабель 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Патч-кабель 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Патч-кабель 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Патч-кабель 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Штекерный соединитель RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Штекерный соединитель RJ45 1658435
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
Преимущества для вас
Безопасное подсоединение экрана к потенциалу земли
CAT5e
10/100 Mбит/с
Монтаж на монтажную рейку
Адаптер-разветвитель кабелей
Адаптер Y
Простое использование кабеля для различных служб
Возможность выбора схемы соединения экрана при помощи перемычек