WML 8 (38X13)R YE - Оборачиваемая этикетка для кабеля
1849842

Оборачиваемая этикетка для кабеля, рулон, без маркировки, диапазон диаметра кабеля: 4 ... 8,1 мм, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 8,1 мм, Количество отдельных табличек: 2000, высота текстового поля: 12,7 мм, ширина текстового поля: 38,1 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для внутреннего и наружного применения: высокая стойкость к грязи и истиранию благодаря защитному ламинату
Фиксированное положение этикетки благодаря клеевой системе
Большой диапазон диаметров с различными возможностями использования внутри и снаружи шкафа управления
Круговые этикетки не прибавляют объем, поэтому кабель можно, например, и дальше тянуть через кабельный канал
Быстрое и простое использование
Для цилиндрических поверхностей, отдельных жил и кабелей