AXC F XT SPLC 3000
-
Модуль расширения SPS
1160157
Присоединяемый контроллер безопасности для 300 абонентов PROFIsafe на модульно расширяемой системе PLCnext Control (не для AXC F 1152)
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 127 мм |
| Глубина | 75 мм |
| Указание по размерам | Глубина имеет значение при использовании монтажной рейки TH 35-7.5 (согласно EN 60715). |
| Наружный размер | |
| Ширина / Высота / Глубина | 100 мм / 127 мм / 75 мм (Глубина имеет значение при использовании монтажной рейки TH 35-7.5 (согласно EN 60715).) |
| Общая информация | Если SPLC-3000 используется в сочетании с AXC F 2152, то необходимо установить цокольный модуль шины AXC BS L 2. |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Функция | |
| Функция обеспечения безопасности | да |
| Системные требования | |
| Инструмент для инжиниринга | PLCnext Engineer |
| Серия изделий | PLCnext Control Extension |
| Конструкция | модульный |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | тип. 5,52 Вт |
| тип. 5,52 Вт | |
| Питание | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребляемый ток, макс. | 350 мА |
| Потребляемый ток, типовой | 230 мА |
| Потенциалы: Подача напряжения питания на логические схемы UL | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 350 мА |
| тип. 230 мА | |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
| Защита от бросков тока при переходных процессах; Cтабилитроны | |
| Технология подключения | |
| Наименование, подключение | Axioline F штекер |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Axioline F штекер | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C до 2000 м над уровнем моря |
| -25 °C ... 55 °C до 3000 м над уровнем моря | |
| -25 °C ... 50 °C до 4000 м над уровнем моря | |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Удары (при эксплуатации) | 30г (согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27) |
| Удары (хранение/транспортировка) | 30г (согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г (согласно EN 60068-2-6/МЭК 60068-2-6) |
| Вибрация (хранение/транспортировка) | 5г (согласно EN 60068-2-6/МЭК 60068-2-6) |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 58 кПа ... 106 кПа (до 4500 м над уровнем моря) |
| Стойкость к воздействию газов согласно DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Запрещается использовать устройство при таких условиях окружающей среды. |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 1160157 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DRA |
| Ключ изделия | DRADAG |
| GTIN | 4063151168148 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 664 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 400 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371091 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d54c93e7-5a29-41c4-9953-17334b17468c |
Совместимые изделия
-
AXL F BK PN TPS - Устройство сопряжения с шиной 2403869
-
AXL SE PSDI8/3 - Модуль безопасности 1079241
-
AXL SE PSDO4/2 2A - Модуль безопасности 1079231
-
AXL SE SC-A - Крышки 1088134
-
AXL F BP SE4 - Держатель модуля 1088135
-
AXL F PSDO8/3 1F - Модуль безопасности 2701560
-
AXL F DI16/1 HS 1H - Цифровой модуль 2701722
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - Источники питания 2904617
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Источники питания 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Источники питания 2904600
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 1061701
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 1043501
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
E/AL-NS 35 - Концевой фиксатор 1201662
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/UK - Концевой фиксатор 1201442
-
PLCNEXT ENGINEER - ПО для программирования 1046008
-
AXC BS E XT SPARE PART - Запасная часть 1670423
Преимущества для вас
Реализация ориентированных на безопасность систем с уровнем эффективности защиты до SIL 3/PL e
Хост PROFIsafe F-Host на 300 устройств PROFIsafe F-Device в сетях PROFINET или Axioline
Устройство PROFIsafe F-Device для связи с хостом верхнего уровня PROFIsafe F-Host SPLC
2 разнесенных SCPU на базе архитектуры Cortex A8/A9
Полная интеграция в экосистему PLCnext Technology