EMT (103X17)R
-
Вставная табличка
0800039
Вставная табличка, для обозначения контроллеров Siemens S7-300, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 500, высота текстового поля: 17 мм, ширина текстового поля: 103 мм
Подробная информация о продукте
| Область применения | SIEMENS: контроллер S7-300 |
| Тип устройства управления | для обозначения контроллеров Siemens S7-300 |
| Маркировка | |
| Количество отдельных табличек | 500 |
| Количество отдельных табличек в ряд | 1 |
| Технология нанесения обозначений | Термопечать |
| Ширина | 103,50 мм |
| Высота | 17,00 мм |
| Глубина | 0,17 мм |
| Текстовое поле | |
| Ширина текстового поля | 103 мм |
| Высота текстового поля | 17 мм |
| Толщина пленки | 175 мкм |
| Цвет | белый (RAL 9010) |
| Материал, базовый элемент | Полиэфир |
| Составная часть | не содержит силикона и галогенов |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
| Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
| Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Тест для проверки стойкости к царапинам | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 1518-1:2023 (в соответствии с данным стандартом) |
| Требования | ≥ 5 H |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание клейкой лентой | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 2409:2020-12 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Устойчив к УФ-излучению | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Процесс | Искусственное облучение. |
| Распределение температур | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Процесс | Test Bb |
| Продолжительность | 96 ч |
| Температура при испытании | 120 °C |
| Термостойкость | |
| Спецификации по испытанию | ANSI/UL 969-2018:03 (в соответствии) |
| Продолжительность испытания | 240 ч |
| Rating 150 °C (180 °C) | Испытание пройдено |
| Стойкость надписей к истиранию | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
| Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
| n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
| Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
| Гидроксид натрия 0.1 моль/л [CAS № 1310-73-2] |
Испытание пройдено |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Испытание пройдено |
| Стойкость к воздействию химикатов, масел и топлива | |
| Спецификации по испытанию | ISO 175:2010 (в соответствии) |
| Продолжительность испытания | 168 ч |
| Гидроксид натрия 0.1 моль/л [CAS № 1310-73-2] |
Испытание пройдено |
| Солёная вода (350 г/л) [CAS № - ] |
Испытание пройдено |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Испытание пройдено |
| Бензин [CAS № 64742-49-0] |
Испытание пройдено |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Испытание пройдено |
| IRM 901 | Испытание пройдено |
| IRM 902 | Испытание пройдено |
| IRM 903 | Испытание пройдено |
| Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Процесс | Метод B |
| Циклы | 2 |
| Испытание в атмосфере солевого тумана | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 150 °C |
| Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 23 °C |
| Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % (Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте) |
| Стойкость при хранении | 2 лет |
| Тип монтажа | вставить |
| Номер артикула | 0800039 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | BG2 |
| Ключ изделия | BG2411 |
| GTIN | 4046356545396 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 400 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 400 g |
| Номер таможенного тарифа | 39191080 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
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
THERMOMARK E.300 D - Термотрансферный принтер 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Термотрансферный принтер 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Термотрансферный принтер 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Термотрансферный принтер 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Термотрансферный принтер 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Красящая лента 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Красящая лента 0800687
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Термотрансферный принтер 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Термотрансферный принтер 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Термотрансферный принтер 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Термотрансферный принтер 5146231
Преимущества для вас
EMT (103x17)R – это белая вставная табличка для обозначения контроллеров Siemens S7-300
Особая форма вставных табличек EMT (103x17)R обеспечивает их надежную фиксацию после вставления в направляющие держателя контроллера Siemens
Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от Phoenix Contact
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры EMT ... по вашим данным