EMLS (60X30)R SR
-
Этикетка безопасности со специальным клеем
0800355
Этикетка безопасности со специальным клеем, рулон, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 500, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 60 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Этикетки EMLS с защитой от манипуляций, которые используются как табличка спецификации или опечатывающая этикетка
При применении металлический слой отделяется. На этикетке и основе остается треугольный рисунок. При температуре до 80 °C защитная функция сохраняется
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLS ...индивидуально по Вашему выбору
Материалы EMLS ... сертифицированы согласно нормам UL