WMTB HF (55X15)R DBU
-
Держатель маркировки кабеля
0802992
Держатель маркировки кабеля, рулон, темно-синий, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: ≥ 6 мм, Количество отдельных табличек: 1000, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 55 мм
Подробная информация о продукте
| Маркировка | |
| Количество отдельных табличек | 1000 |
| Количество отдельных табличек в ряд | 1 |
| Технология нанесения обозначений | Термопечать |
| Ширина | 75 мм |
| Высота | 14,4 мм |
| Глубина | 0,6 мм |
| Соответствие требованиям RoHS | да |
| Цвет | океаново-синий (RAL 5020) |
| Материал | PUR |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 (0,75 mm Wandstärke) |
| Составная часть | без галогенов |
| Наружный диаметр кабеля | ≥ 6,00 мм |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
| Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Тест для проверки стойкости к царапинам | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 1518-1:2023 (в соответствии с данным стандартом) |
| Требования | ≥ 5 H |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание клейкой лентой | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 2409:2020-12 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Устойчив к УФ-излучению | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Процесс | Искусственное облучение. |
| Термостойкость | |
| Спецификации по испытанию | ANSI/UL 969-2018:03 (в соответствии) |
| Продолжительность испытания | 240 ч |
| Rating 125 °C (150 °C) | Испытание пройдено |
| Стойкость надписей к истиранию | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
| Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
| n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
| Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
| Гидроксид натрия 0.1 моль/л [CAS № 1310-73-2] |
Испытание пройдено |
| Стойкость к воздействию химикатов, масел и топлива | |
| Спецификации по испытанию | ISO 175:2010 (в соответствии) |
| Продолжительность испытания | 168 ч |
| Гидроксид натрия 0.1 моль/л [CAS № 1310-73-2] |
Испытание пройдено |
| Солёная вода (350 г/л) [CAS № - ] |
Испытание пройдено |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Испытание пройдено |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Испытание пройдено |
| IRM 901 | Испытание пройдено |
| IRM 902 | Испытание пройдено |
| IRM 903 | Испытание пройдено |
| Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Процесс | Метод B |
| Циклы | 2 |
| Испытание в атмосфере солевого тумана | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 100 °C |
| Рекомендуемые условия хранения | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. |
| Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 10 °C ... 25 °C |
| Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 45 % ... 55 % |
| Стойкость при хранении | 2 лет |
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Тип монтажа | Монтаж кабельной стяжкой |
| Номер артикула | 0802992 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | BG2 |
| Ключ изделия | BG2311 |
| GTIN | 4046356891059 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 1 452 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 1 340 g |
| Страна происхождения | DK |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
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
THERMOMARK E.300 D - Термотрансферный принтер 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Термотрансферный принтер 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Термотрансферный принтер 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Термотрансферный принтер 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Термотрансферный принтер 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Красящая лента 5148007
-
TM-RIBBON 110-WMTB HF WH - Красящая лента 0802990
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Термотрансферный принтер 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Термотрансферный принтер 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Термотрансферный принтер 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Термотрансферный принтер 5146231
Преимущества для вас
Маркировка кабелей и проводов WMTB HF ... предназначена для нанесения обозначений и группирования проводов и кабелей и может использоваться внутри и снаружи
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Маркеры выполнены из материала, не содержащего галогенов
Высокогибкий материал адаптируется к проводу и кабелю