ME MAX 22,5 2-2 BUGY - Корпус для электроники
2201584

Корпус для установки на монтажную рейку, Корпус в сборе с металлической защелкой, высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 22,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 113,65 мм, цвет: сине-серый (аналогично RAL 7031), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Простота монтажа
В наличии шириной от 6,2 мм ... 90 мм, модульное расширение
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на монтажную рейку и системой силового соединения
Откидная прозрачная фронтальная крышка