ME MAX B-22,5 KMGY - Заглушка
2707929

Корпуса для установки на несущую рейку, Заглушки, для неиспользуемых точек подключения, ширина: 20 мм, высота: 21,6 мм, глубина: 8,1 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)


Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Простой монтаж без использования инструмента
Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести