The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Клемма для датчиков/исполнительных устройств
3244561

Клемма для датчиков/исполнительных устройств, Клеммный модуль питания, номинальное напряжение: 24 В, номинальный ток: 13,5 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: oранжевый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных условиях