INJ 2112-T - Инжектор
2703014

Инжектор PoE, 60 Вт, гнездо RJ45 на клеммах IDC, 10/100/1000 Мбит/с, установка на несущей рейке, IP20, разделение потенциалов, экранирующий контакт с устройством снятия натяжения, контроль тока экрана, защита от перенапряжений

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Расширенный диапазон температур -40 °C ... +75 °C
Быстрое присоединения кабеля PoE
Защита соединительной коробки при помощи фронтальной крышки
Встроенное устройство защиты от перенапряжений, обеспечивающее высокую степень готовности
Гальваническая развязка внутреннего блока питания для защиты от короткого замыкания на стороне PoE
10/100/1000 Мбит/с