Инжекторы соединяют устройства Ethernet без PoE (например, коммутаторы) с оконечными устройствами с поддержкой PoE (например, IP-камерами). Инжектор в качестве Power Sourcing Equipment (PSE, оборудование энергоснабжения) обеспечивает необходимым питанием Powered Device (PD, питаемое устройство) через кабель передачи данных. Инжектор и оконечное устройство могут самостоятельно согласовывать требуемую мощность.
INJ 2101-T
-
Инжектор
2703011
Инжектор PoE, 30 Вт, гнездо RJ45 на винтовых клеммах, 10/100/1000 Мбит/с, установка на несущей рейке, IP20, разделение потенциалов, экранирующий контакт с устройством снятия натяжения, контроль тока экрана, защита от перенапряжений
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 30,2 мм |
| Высота | 130 мм |
| Глубина | 120 мм |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Ограничение износа | |
| Указание CCCex | Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае. |
| Цвет (Корпус) | cветло серый (RAL 7035) |
| Материал (Корпус) | Пластмасса |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | вертикально |
| Базовый набор функций | PSE/Midspan, совместимость согласно IEEE 802.3af, at |
| Данные: Power over Ethernet | |
| Скорость последовательной передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
| Диапазон частот | 125 МГц |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Указание по типу подключения | CAT5e |
| Количество каналов | 1 |
| Момент затяжки | 0,22 Нм ... 0,25 Нм |
| Назначение выводов | 1:1 |
| Дальность передачи | 100 м (включая патч-проводки) |
| Однопроводное соединение/точка подключения жесткая | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Однопроводное соединение/точка подключения гибкая | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 16 |
| Мин. сечение гибкого проводника AWG | 28 |
| Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG макс. | 16 |
| Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG мин. | 28 |
| Длина снятия изоляции | 5 мм |
| Выходное номинальное напряжение | 54 В DC (PoE) |
| Выходная мощность | 30 Вт |
| Выходная мощность, макс. | 40 Вт (UL) |
| Данные: Ethernet | |
| Тип подключения | Гнездо RJ45 |
| Указание по типу подключения | CAT5e |
| Класс испытания согл. МЭК | C2 |
| MTTF | 1510 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
| 661 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
| 256 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) | |
| Базовый набор функций | PSE/Midspan, совместимость согласно IEEE 802.3af, at |
| Функции | |
| Базовый набор функций | PSE/Midspan, совместимость согласно IEEE 802.3af, at |
| Функции безопасности | |
| Базовый набор функций | PSE/Midspan, совместимость согласно IEEE 802.3af, at |
| Гальваническая развязка | VCC // SCM + FE // PoE |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 7 Вт (при 18 В DC) |
| 5 Вт (24 V DC ... 48 V DC) | |
| Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание | 1,5 кВ AC (50 Гц, 1 мин) |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 57 В DC |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC (БСНН/ЗСНН, ограничение для приложений ATEX) |
| 48 В DC | |
| Потребляемый ток, макс. | 2,1 A |
| 1,4 A (24 В DC, взрывоопасные зоны согласно UL-HazLoc) | |
| 0,7 A (48 В DC, взрывоопасные зоны согласно UL-HazLoc) | |
| Потребляемая мощность | ≤ 40 Вт |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки |
| Функция | |
| Наименование | Контроль тока экрана |
| Порог включения | ≥ 30 мА |
| Локальная диагностика | LED желт. |
| Точность | ± 5 % |
| Время реакции | 3 c |
| Ток | ≤ 2 A |
| Потребляемая мощность | 270 мВт (Контроль тока экрана) |
| Питание | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Однопроводное соединение/точка подключения жесткая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Однопроводное соединение/точка подключения гибкая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника [AWG] | 20 ... 12 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 (Разъяснения изготовителя) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 65 °C (75 °C, учитывайте ограничение рабочих характеристик) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
| ≤ 2000 м (Ограничение для применения в потенциально взрывоопасной среде) | |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 80 кПа ... 110 кПа (Ограничение для применения в потенциально взрывоопасной среде) |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 61643-21 |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Сертификат | PxCIF19ATEX2703011X |
| Указание | Соблюдать особые указания по монтажу в документации! |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, США | |
| Сертификат | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Канада | |
| Сертификат | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Power over Ethernet | |
| Маркировка | IEEE 802.3af |
| IEEE 802.3at | |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | ± 6 кВ (Уровень контроля 3) |
| Воздушный разряд | ± 8 кВ (Уровень контроля 3) |
| Непрямой разряд | ± 6 кВ |
| Примечания | Критерий B |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 3 ГГц (Уровень контроля 3) |
| Напряжённость поля | 10 В/м |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | ± 2,2 кВ (1 минута) |
| Сигнал | ± 2,2 кВ (1 минута) |
| Примечания | Критерий B |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Вход | ± 0,5 кВ |
| Сигнал | ± 1 кВ (Линия передачи данных, несимметричная) |
| ± 2 кВ (Только кабель ввода-вывода на стороне полевых устройств, ассиметричный) | |
| Примечания | Критерий B |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Примечания | Класс A, использование в промышленности |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-3 |
| Примечания | Класс B, область применения: жилые и малые офисные помещения |
| Критерии | |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| Функциональность | |
| Базовый набор функций | PSE/Midspan, совместимость согласно IEEE 802.3af, at |
| оптическое представление | LED желт. |
| Номер артикула | 2703011 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DNC |
| Ключ изделия | DNC351 |
| GTIN | 4055626462998 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 470,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 338,18 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 670d9b7e-62c1-4ebf-81ad-8819d9e397c8 |
Совместимые изделия
-
FL CRIMPTOOL - Инструмент для оконцевания жил кабеля 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Разделитель сетей 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Разделитель сетей 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Разделитель сетей 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Патч-кабель 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Патч-кабель 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Патч-кабель 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Патч-кабель 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Патч-кабель 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Патч-кабель 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Патч-кабель 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Патч-кабель 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Штекерный соединитель RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Штекерный соединитель RJ45 1658435
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Штекерный соединитель RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Штекерный соединитель RJ45 1658008
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Инструмент для снятия изоляции 1657407
-
SZF 0-0,4X2,5 - Отвертка 1204504
-
MICROFOX-SP - Кусачки-бокорезы 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Кабель для передачи данных 1417359
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
Преимущества для вас
Расширенный диапазон температур -40 °C ... +75 °C
Быстрое присоединения кабеля PoE
Защита соединительной коробки при помощи фронтальной крышки
Встроенное устройство защиты от перенапряжений, обеспечивающее высокую степень готовности
Гальваническая развязка внутреннего блока питания для защиты от короткого замыкания на стороне PoE
10/100/1000 Мбит/с