Инжекторы соединяют устройства Ethernet без PoE (например, коммутаторы) с оконечными устройствами с поддержкой PoE (например, IP-камерами). Инжектор в качестве Power Sourcing Equipment (PSE, оборудование энергоснабжения) обеспечивает необходимым питанием Powered Device (PD, питаемое устройство) через кабель передачи данных. Инжектор и оконечное устройство могут самостоятельно согласовывать требуемую мощность.
INJ 1100-T
-
Инжектор
2703009
Инжектор PoE, 30 Вт, два гнезда RJ45, 10/100/1000 Мбит/с, установка на несущей рейке, IP20, расширенный диапазон температуры -40 °C ... 75 °C, разделение потенциалов
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 30,2 мм |
| Высота | 130 мм |
| Глубина | 120 мм |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Ограничение износа | |
| Указание CCCex | Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае. |
| Цвет (Корпус) | cветло серый (RAL 7035) |
| Материал (Корпус) | Пластмасса |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | вертикально |
| Базовый набор функций | PSE/Midspan, совместимость согласно IEEE 802.3af, at |
| Данные: Power over Ethernet | |
| Скорость последовательной передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
| Диапазон частот | 125 МГц |
| Тип подключения | Гнездо RJ45 |
| Указание по типу подключения | CAT5e |
| Количество каналов | 1 |
| Назначение выводов | 1:1 |
| Дальность передачи | 100 м (включая патч-проводки) |
| Выходное номинальное напряжение | 54 В DC (PoE) |
| Выходная мощность | 30 Вт |
| Выходная мощность, макс. | 40 Вт (UL) |
| Данные: Ethernet | |
| Тип подключения | Гнездо RJ45 |
| Указание по типу подключения | CAT5e |
| MTTF | 2342 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
| 1167 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
| 467 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) | |
| Базовый набор функций | PSE/Midspan, совместимость согласно IEEE 802.3af, at |
| Функции | |
| Базовый набор функций | PSE/Midspan, совместимость согласно IEEE 802.3af, at |
| Функции безопасности | |
| Базовый набор функций | PSE/Midspan, совместимость согласно IEEE 802.3af, at |
| Гальваническая развязка | VCC // FE // PoE |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 7 Вт (при 18 В DC) |
| 5 Вт (24 V DC ... 48 V DC) | |
| Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание | 500 В (50 Гц, 1 мин) |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 57 В DC |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC (БСНН/ЗСНН, ограничение для приложений ATEX) |
| 48 В DC | |
| Потребляемый ток, макс. | 2,1 A |
| 1,4 A (24 В DC, взрывоопасные зоны согласно UL-HazLoc) | |
| 0,7 A (48 В DC, взрывоопасные зоны согласно UL-HazLoc) | |
| Потребляемая мощность | ≤ 40 Вт |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки |
| Функция | |
| Ток | ≤ 2 A |
| Питание | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Однопроводное соединение/точка подключения жесткая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Однопроводное соединение/точка подключения гибкая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника [AWG] | 20 ... 12 |
| Длина снятия изоляции | 10,00 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 (Разъяснения изготовителя) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 65 °C (75 °C, учитывайте ограничение рабочих характеристик) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
| ≤ 2000 м (Ограничение для применения в потенциально взрывоопасной среде) | |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 80 кПа ... 110 кПа (Ограничение для применения в потенциально взрывоопасной среде) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Сертификат | PxCIF19ATEX2703009X |
| Указание | Соблюдать особые указания по монтажу в документации! |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, США | |
| Сертификат | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Канада | |
| Сертификат | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Power over Ethernet | |
| Маркировка | IEEE 802.3af |
| IEEE 802.3at | |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | ± 6 кВ (Уровень контроля 3) |
| Воздушный разряд | ± 8 кВ (Уровень контроля 3) |
| Непрямой разряд | ± 6 кВ |
| Примечания | Критерий B |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 3 ГГц (Уровень контроля 3) |
| Напряжённость поля | 10 В/м |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | ± 2,2 кВ (1 минута) |
| Сигнал | ± 2,2 кВ (1 минута) |
| Примечания | Критерий B |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Вход | ± 0,5 кВ |
| Сигнал | ± 1 кВ (Линия передачи данных, несимметричная) |
| ± 2 кВ (Только кабель ввода-вывода на стороне полевых устройств, ассиметричный) | |
| Примечания | Критерий B |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Примечания | Класс A, использование в промышленности |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-3 |
| Примечания | Класс B, область применения: жилые и малые офисные помещения |
| Критерии | |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| Функциональность | |
| Базовый набор функций | PSE/Midspan, совместимость согласно IEEE 802.3af, at |
| Номер артикула | 2703009 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DNC |
| Ключ изделия | DNC351 |
| GTIN | 4055626462974 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 432,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 338,18 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 13ffeeb7-1634-4db8-acfb-4ec14abf0c82 |
Совместимые изделия
-
FL CRIMPTOOL - Инструмент для оконцевания жил кабеля 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Разделитель сетей 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Разделитель сетей 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Разделитель сетей 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Патч-кабель 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Патч-кабель 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Патч-кабель 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Патч-кабель 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Патч-кабель 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Патч-кабель 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Патч-кабель 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Патч-кабель 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Штекерный соединитель RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Штекерный соединитель RJ45 1658435
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Штекерный соединитель RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Штекерный соединитель RJ45 1658008
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Инструмент для снятия изоляции 1657407
-
SZF 0-0,4X2,5 - Отвертка 1204504
-
MICROFOX-SP - Кусачки-бокорезы 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Кабель для передачи данных 1417359
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
Преимущества для вас
Расширенный диапазон температур -40 °C ... +75 °C
Расширенный диапазон напряжения питания 18 В DC ... 57 В DC, резервирование
Гальваническая развязка внутреннего блока питания для защиты от короткого замыкания на стороне PoE
10/100/1000 Мбит/с