INJ 1000-T - Инжектор
2703006

Инжектор PoE, 30 Вт, два гнезда RJ45, 10/100/1000 Мбит/с, установка на несущей рейке, IP20, расширенный диапазон температуры -40 °C ... 75 °C

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Расширенный диапазон температур -40 °C ... +75 °C
10/100/1000 Мбит/с
Монтаж на монтажную рейку
Расширенный диапазон напряжения питания 18 В DC ... 57 В DC, резервирование
Безопасное подсоединение экрана к потенциалу земли