CUC-SP-J1ST-S/R4LT
-
Модульные разъемы для печатных плат RJ45
1149872
Модульные разъемы для печатных плат RJ45, 1x1 однопортовый, угол подключения штекера к плате: 180 °, Экранированный, полюсов: 8, 10 ГБит/с, PoE++, THT, THD, Волна, IP20, Форма упаковки: Лоток
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Подходящий вариант для любого приложения. В наличии варианты со светодиодами и без них, одно- и многопортовые
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +85 °C делает возможным применение в условиях с повышенными требованиями
Благодаря технологии THT (Through-Hole Technology) достигается высокая механическая стабильность при соединении гнезда и печатной платы