CUC-MP-J1ST-A/2R4LT-THR-LED - Штекерные соединители для печатных плат RJ45
1337254

Штекерные соединители для печатных плат RJ45, полюсов: 8, 10 Гбит/с, материал: Металл, тип подключения: Пайка оплавлением ТHR/волной THТ

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подходящий вариант для любого приложения. В наличии варианты со светодиодами и без них, одно- и многопортовые
Пайка оплавлением позволяет добиться эффективного и экономичного процесса обработки
Высокие зазоры обеспечивают идеальный тепловой воздушный поток во время обработки
Упаковка «лента на катушке» идеально подходит для автоматизированной обработки
Расширенный диапазон температуры -50 °C ... +85 °C делает возможным применение в условиях с повышенными требованиями
Благодаря технологии THT (Through-Hole Technology) достигается высокая механическая стабильность при соединении гнезда и печатной платы