光電系統串單元匯流器

量身打造的設計方案

量身打造的設計方案

光電系統的安裝和啟動迅速,且可用性極高。

返回至 光電系統管理

類別

搜尋範圍 光電系統串單元匯流器

显示该分类下的所有产品

在具有不同氣候條件的地區中,光電系統皆應展現最大可用性與效能。其中最重要的因素在於收集和分配串電流、保護個別模組免於遭受雷擊和電湧電壓損害,以及監控系統效能。

您的優勢

  • 應用導向分析與諮詢
  • 最佳化突波保護定位
  • 採用最佳連接技術與適用元件
  • 經過全方位測試的解決方案,確保經久耐用的零錯誤操作
  • 針對所有客戶需求量身打造

具外部串保險絲的串單元匯流箱

具控制盒外部串保險絲的 SCB  

具外部串保險絲的 SCB

串單元匯流箱 (SCBs) 採用緊密型設計且應用領域靈活,而位於控制盒外部的串保險絲更是其令人驚艷的最大特色。將保險絲置於外部可大幅減輕內部元件的熱負載,因為保險絲可以最佳化方式將廢熱排入環境中。

具標準串保險絲的串單元匯流箱

具標準串保險絲的 SCB  

具標準串保險絲的預裝配 SCB

利用菲尼克斯電氣的串單元匯流箱,可針對光電系統的狀態進行可靠監視。標準串保險絲解決方案提供溫度最佳化型控制櫃設計,可防止諸如監控系統等重要元件因熱過載而故障。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155