您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

適用於屋頂安裝式系統的突波保護 瞭解適合貴公司應用的最佳突波保護裝置。

一個人站在光伏發電屋頂安裝式系統中

挑戰


屋頂安裝式系統俯視圖

避免產量損失及高額維修成本

為了不超過計劃的攤銷期限,應避免長時間的停機和高額的維修成本。然而,雷擊和突波的影響可能會對系統造成嚴重損壞。因此,突波保護對於屋頂安裝式系統的無故障運作至關重要。此方案應包括對逆變器、光伏發電模組的保護,如果是具有外部避雷系統的屋頂安裝式系統,也應包括建築物本身的保護。

標準標誌

規範要求

標準是確保品質、效率和安全的有效工具。屋頂安裝式系統重點在於以下兩個標準:

  1. HD-60364-7-712 適用於光伏發電系統的規劃與安裝
  2. EN 62305-3 Bbl 5 適用於防雷和突波保護的選擇與安裝

屋頂安裝式系統的突波保護方案必須滿足哪些要求?根據 EN 62305-3 Bbl 5 的以下解釋旨在提供協助:

沒有外部防雷保護的建築物
具有外部防雷保護的建築物 – 保持間隔距離
具有外部防雷保護的建築物 – 不保持間隔距離
沒有外部防雷保護的建築物

  • 安裝位置 DC 2 光伏發電模組附近的直流突波保護:Type 2 突波保護裝置
  • 安裝位置 DC 1 逆變器附近的直流突波保護:如果 DC 1 和逆變器之間的線路長度 >10 m,則使用 Type 2 突波保護裝置
  • 安裝位置 AC 2 逆變器交流側的交流突波保護:如果 AC 1 和 AC 2 之間的線路長度 >10 m,則使用 Type 2 突波保護裝置
  • 安裝位置 AC 1 主配電箱中的交流突波保護:Type 2 突波保護裝置

具有外部防雷保護的建築物 – 保持間隔距離

  • 安裝位置 DC 2 光伏發電模組附近的直流突波保護:Type 2 突波保護裝置
  • 安裝位置 DC 1 逆變器附近的直流突波保護:如果 DC 1 和逆變器之間的線路長度 >10 m,則使用 Type 2 突波保護裝置
  • 安裝位置 AC 2 逆變器交流側的交流突波保護:如果 AC 1 和 AC 2 之間的線路長度 >10 m,則使用 Type 2 突波保護裝置
  • 安裝位置 AC 1 主配電箱中的交流突波保護:Type 1 突波保護裝置

具有外部防雷保護的建築物 – 不保持間隔距離

  • 安裝位置 DC 2 光伏發電模組附近的直流突波保護:Type 1 突波保護裝置
  • 安裝位置 DC 1 逆變器附近的直流突波保護:Type 1 突波保護裝置
  • 安裝位置 AC 2 逆變器交流側的交流突波保護:Type 1 突波保護裝置
  • 安裝位置 AC 1 主配電箱中的交流突波保護:Type 1 突波保護裝置

解決方案


光電屋頂安裝式系統前的串列匯流箱

適用於光伏發電系統的串列匯流箱

為因應這些挑戰,我們提供預先組裝的可靠串列匯流箱,可保護屋頂安裝式系統的逆變器,避免受到直流電壓輸入的影響。突波電壓耦合直接被引導至接地電勢。

串列匯流箱
產品總覽

在此處大致瞭解我們的可連接即裝即用串列匯流箱產品組合,並為您的屋頂安裝式系統找到合適的串列匯流箱。

找到合適的產品
兩名電工在光電屋頂安裝式系統內交談

只需 3 個步驟即可找到合適的串列匯流箱:

電工正在工作
電工正在工作
電工正在工作
電工正在工作
電工正在工作

選擇正確的串列匯流箱時,所用逆變器的以下標準至關重要:

  • MPP 追蹤器的數量
  • 每個 MPP 追蹤器的組串數量
  • 每個 MPP 追蹤器的最大電流

電工正在工作

選擇合適的串列匯流箱時,需要考慮建築物有無外部防雷保護:

無外部防雷保護的建築物:

  • Type 2 突波保護裝置已足夠

有外部防雷保護的建築物:

  • 如果保持間隔距離「s」,則為 Type 2 突波保護裝置
  • 如果不保持間隔距離「s」,則為 Type 1 突波保護裝置(或組合突波保護裝置 1/2)

電工正在工作

為串列匯流箱選擇正確的連接技術有助於提高系統的效率、安全性,延長使用壽命以及改善易於保養性。此處有兩種選擇。

  • SUNCLIX 連接器
  • 採用直插式技術的電纜接頭

更多關於光伏發電連接技術的資訊
電工正在工作

透過使用產品清單頁面上的篩選功能回答上述關鍵問題,您可以快速輕鬆地找到合適的產品。限制產品範圍的主要篩選條件包括:

  • 支援的 MPP 追蹤器數量
  • 組串數量(每個 MPP 追蹤器)
  • 根據 IEC 的突波保護裝置等級
  • 纜線佈線方式

如果有其他要求(例如直流負荷隔離開關、保險絲),也請在篩選中限制這些選項。這將幫助您快速找到個人化解決方案。

特別提示:透過我們的相容性選型工具,只需三個步驟,即可為您的逆變器找到合適的串列匯流箱。

前往瞭解光伏發電系統串列匯流箱

菲尼克斯電氣串列匯流箱的典型結構

互動式影像地圖:組裝串列匯流箱
組合組串
透過內部並聯連接各個組串,有助於減少光伏發電系統的安裝工作量。
組合組串
整合 PE 與光伏發電系統的防雷保護均壓等電位
我們的解決方案有兩個 PE 連接點:一個用於已安裝的突波保護裝置的保護導體,另一個可選用於功能接地、光伏發電系統的防雷保護均壓等電位。
整合 PE 與光伏發電系統的防雷保護均壓等電位
直流突波保護
菲尼克斯電氣的高品質突波保護裝置可保護系統,避免受到雷擊和突波的影響。提供 Type 1 或 Type 2 突波保護裝置。
更多資訊
直流突波保護
電動直流負荷隔離開關(消防局開關)
精選的串列匯流箱配備了電動直流負荷隔離開關,也稱為消防局開關。如果發生火災,這些開關可以快速輕鬆地關閉建築物內的直流線路。在這裡您可以找到全部可用產品的產品清單。
更多資訊
電動直流負荷隔離開關(消防局開關)
手動直流負荷隔離開關
手動直流負荷隔離開關可在維護或維修時安全地隔離 PV 串。在這裡您可以找到全部可用產品的產品清單。
更多資訊
手動直流負荷隔離開關
光電保險絲
如果需要使用保險絲,您可以在此處找到包含全部可用產品的產品清單。
更多資訊
光電保險絲

您的優勢

  • 產品組合種類豐富,可保護各種逆變器,避免受到直流電壓輸入的影響
    [x]- 串列匯流箱已預先裝配,安裝和試運轉更快速
  • 串列匯流箱支援各種連接方式,簡化了防雷保護等電位接駁導線的連接
  • 採用 SUNCLIX 或直插式連接技術,可免維護連接 PV 串
房屋火災並伴隨火勢和煙霧

發生火災時安全斷開

對於屋頂安裝式系統中的消防負荷隔離開關沒有通用規定,但消防組織和保險公司越來越多地建議使用它們。
其主要用途在於,盡可能靠近光伏發電模組「自動」卸除 PV 串的負荷。藉此盡量降低執行應急工作的人員所面臨的風險。從而確保安全的消防。

帶有負荷隔離開關的串列匯流箱

透過消防負荷隔離開關自動關閉

無論建築物是否配備光伏發電系統,在開始滅火工作之前都必須確保受影響區域沒有電壓。例如,可以透過按下主開關或移除保險絲來確保。此操作還會中斷串列匯流箱中電動負荷隔離開關的電源,從而「自動」斷開建築物中的直流線路。另一個優點是負荷隔離開關可以電動重新接通。有意、無意的停機或電源故障引起的停機不會導致昂貴的維修費用,因為負荷隔離開關在重設時會再次以電動方式接通。

重要資訊與常見問題 (FAQ)

電工正在交談

在我們全面的常見問題解答部分中,您可以找到有關光伏發電系統突波保護和串列匯流箱的許多其他幫助。在這裡,您將找到詳細的答案和有用的資訊,可協助您規劃並實施您的專案。

聯絡方式


聯絡方式

人物攝影
Ihre Experten für Generatoranschlusskästen
產品管理
我們很樂意協助您為您的光伏發電系統選擇合適的串列匯流箱。

更多產品


常見問題


直流負荷隔離開關

何時需要使用直流負荷隔離開關?

每個光伏發電系統都需要直流負荷隔離開關,因為它有助於確保安全性並簡化保養工作。只有在沒有負載的情況下才能安全地斷開連接。負荷隔離開關通常整合在逆變器中,但由於線路較長,系統的大部分仍帶電。在維護或維修工作期間應避免這種情況。
解決方案:在光伏發電模組附近額外安裝一個直流負荷隔離開關。我們的串列匯流箱結合了此開關與突波保護,使逆變器的電纜安裝更加容易。

PV 保險絲

保險絲:為什麼它們在屋頂安裝式系統中很重要?

在歐洲,根據 HD 60364 第 7-712 部分,僅在每個 MPP 追蹤器並聯三個及以上 PV 串的系統中才需要 PV 保險絲。如果三個或更多 PV 串並聯,殘餘電流可能會導致模組或纜線損壞。在這種情況下,PV 保險絲對於防止人身傷害和建築物損壞至關重要。許多現代逆變器僅允許每個 MPP 追蹤器連接最多 2 個 PV 串。有關反向電流電阻和最大保護的資訊可以在模組製造商的資料表中找到。一個例外是,搭配直流功率優化器或逆變器(具有選擇性組串關閉功能)的光伏發電系統,這可以防止殘餘電流。在某些情況下,可以不使用 PV 保險絲,但必須始終遵守製造商的資訊。

光電連接技術

有哪些連接技術可用?

為串列匯流箱選擇正確的連接技術對系統的效率、安全性、壽命和易於保養性具有決定性影響。有兩種選擇:

1. 可插拔連接技術:SUNCLIX
此項技術易於安裝和保養。所需的連接器包含在串列匯流箱的供貨範圍內,連接器採用彈簧連接技術,無需壓接工具。已獲專利的解鎖機構無需專用工具即可工作,並且還可以實現緊湊的串列匯流箱設計。

2. 透過採用直插式技術的連接端子塊直接連接
除了可插拔解決方案外,還可使用電纜接頭連接纜線。採用直插式技術的連接端子塊可直接輕鬆地進行導線連接。

串列匯流箱

是否也可以連接鋁線?

鋁線重量輕且成本效益高,是光伏發電系統安裝的熱門選擇。然而,它們需要特殊的連接端子塊和技術來確保連接安全持久。標準 SCB 不適用於直接連接鋁線,因此需要客製化解決方案。鋁線可以避免腐蝕和接觸問題。

防風雨頂棚

是否可在無防護的室外區域使用?

有時,無法避免在無防護的室外區域安裝串列匯流箱 (SCB)。儘管具有 IP65 防護程度的 SCB 可防塵、防水,但根據 DIN EN 60529 進行的測試只是比較性的,並不模擬真實條件。因此,必須安裝防風雨頂棚。它們可以保護室外串列匯流箱,防止受到水浸、陽光導致的過熱以及結露的影響。藉此顯著提高串列匯流箱的使用壽命和可靠性。

帶有大號現場連接器的串列匯流箱

如何盡量減少線損?

由於場地條件不同,部分屋頂安裝式系統可能需要很長的纜線。為了盡可能減少功率損耗,可能有必要增加纜線橫截面。標準 SCB 所支援的連接橫截面有限。但是,如果選擇其他型號,就可以擴大連接橫截面來滿足這些要求。

兩個人站在光伏發電屋頂安裝式系統中

安裝外部避雷系統時應考慮什麼?

光伏發電系統和外部避雷系統會共用屋頂區域。同時安裝光伏發電系統和避雷系統是沒有問題的。在已安裝避雷系統的屋頂上加裝光伏發電系統時,必須考慮幾個方面。在此處瞭解有關間隔距離、下垂、陰影和纜線佈線的更多資訊。

兩個人站在屋頂安裝式系統內交談

您還沒有找到合適的產品?

歡迎聯絡我們。我們很樂意為您提供建議,與您一起找到最佳的解決方案。