您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

適用於光伏發電系統的 DC Combiner Box DC Combiner Box 收集和分配來自太陽能電池板的組串電流。此外,DC Combiner Box 還會監控系統效能,並保護各個模組避免因突破而損壞。

太陽能應用中的 DC Combiner Box

挑戰


兩名工作人員站在光電地面安裝系統中

最高可用性

在實現光伏發電系統的最大可用性和最佳性能方面,光伏發電系統的規劃者和建設者正面臨著挑戰。挑戰主要體現在收集和分配組串電流、各模組的防雷和突波保護,以及系統性能的監控。

解決方案


DC Combiner Box 應用

適用於地面安裝系統的客製化解決方案

DC Combiner Box 在一個緊湊外殼中整合多項功能,以滿足上述要求。藉由我們的光伏組串監控系統,即使單一組串發生故障,您也可以立即回應故障和功率損耗。

串列匯流箱
產品總覽

在此處大致瞭解我們的可連接串列匯流箱產品組合,並為您的太陽能發電廠找到合適的 DC Combiner Box。

找到合適的產品
DC Combiner Box 應用

DC Combiner Box 的典型結構

互動式影像地圖:範例串列匯流箱的前視圖
連接技術
採用彈簧連接技術的免維護連接技術使 PV 串能夠快速、安全地連接。
更多資訊
連接技術
組串監控
PV 串監控在 DC Combiner Box 中發揮核心作用。它可以連續記錄系統狀態以及量測組串電流和電壓。透過霍爾效應技術間接量測電流可防止功率損耗和突波耦合到監控系統。 藉由這些資料,系統操作員可儘早發現故障。藉此實現高度系統可用性,並最佳化發電系統的發電量。
更多資訊
組串監控
電源
DC/DC 轉換器確保在系統內為組串監控裝置提供直接、自給自足的供電。因此,無需額外提供 230 V 交流電源。
更多資訊
電源
系統保護
突波保護裝置和保險絲用於保護串列匯流箱,避免其受到故障電流或雷擊等外部影響。藉此可確保高度系統可用性。
更多資訊
系統保護
無線通訊
不充分的接地概念會導致訊號線上出現輸入耦合。無線通訊解決方案不會影響輸入耦合期間的監控通訊。無線解決方案安裝很靈活,特別適合改造專案。
更多資訊
無線通訊

您的優勢

  • 採用溫度最佳化設計,可靠且耐用
  • 採用無線通訊,安裝和維護成本更低,聯網更靈活
  • 庫存有多種版本的標準化產品,長期可用
  • 依客戶要求進行配置,相容且個人化

聯絡方式


維護人員手裡拿著平板電腦在太陽能發電廠內交談

友好合作

菲尼克斯電氣是全球市場領導者,總部位於德國。集團為經濟和基礎設施各領域實現全面電氣化、網路化和自動化提供開創性產品和解決方案。透過這些創新產品和解決方案,我們為實現氣候中和、永續的世界鋪平了道路。我們的創新產品組合涵蓋廣泛,可為您提供滿足未來需求的解決方案。遍布 100 多個國家/地區、擁有 21,000 名員工的全球網路,確保我們能夠就近為您的專案提供支援。

聯絡方式

太陽能專家合影
Ihre Experten für Solarenergie
全球再生能源行業管理
我們很樂意為您提供支援,實現永續能源供應。

常見問題


太陽能發電廠內兩名工作人員正在交談
維護人員手裡拿著平板電腦站在太陽能發電廠內
一個人在螢幕前使用 Solarworx 軟體庫
太陽能發電廠內兩名工作人員正在交談

我們在全球各地建立起銷售網路,確保始終貼近客戶和合作夥伴。所有駐地的員工對技術和創新充滿熱情,共同致力於推動惠及全人類的永續世界。基於菲尼克斯電氣的全球網路,DC Combiner Box 可以在全球快速供貨。

維護人員手裡拿著平板電腦站在太陽能發電廠內

透過連續記錄系統狀態並量測組串電流和電壓,可以實現最大的系統可用性。藉此減少停機時間。

一個人在螢幕前使用 Solarworx 軟體庫

透過 RS-485 通訊,將來自監控裝置的資料傳輸至中央 PLCnext Control。Solarworx 軟體庫還提供預先程式設計的功能塊,用於讀取 PLCnext Control 上的資料。該庫包含適用於受支援的組串監控裝置製造商的功能塊。

更多關於逆變器通訊的資訊
太陽能發電廠的控制櫃

如何將 DC Combiner Box 整合到太陽能發電廠中?

DC Combiner Box 有不同的介面。因此,可以靈活地整合到整個系統之中。我們的行業專家很樂意為您提供有關全部選項的建議。
電氣化、網路化和自動化:我們是實現部門耦合的關鍵合作夥伴。深入瞭解菲尼克斯電氣用於太陽能發電廠監測和控制的其他解決方案。透過針對供電管理、資料記錄、天氣資料採集和光伏發電其他方面的解決方案,您可以實現永續的能源供應。

產品


一個人在控制櫃前操作平板電腦

您還沒有找到合適的產品?

歡迎聯絡我們。我們很樂意為您提供建議,與您一起找到最佳的解決方案。