同轴电缆,50 Ω,长度:30 m,N(m) - N(m),电缆外径:10.3 mm,传输频率:≤7.25 GHz,典型的衰减:800 MHz 4.8 dB、2.4 GHz 8.1 dB、5.8 GHz 12.9 dB、7.25 GHz 15 dB
用於遠端維護和網路安全的工業路由器
我們的工業路由器十分耐用,可透過纜線(LAN 路由器和 NAT 路由器)或行動網路 (2G/3G/4G/5G) 連接不同的網路,從而實現遠端維護,並保護您的本地網路,以及在工業應用中進行資料交換。許多產品都整合有 VPN 和防火牆功能。mGuard 路由器可抵禦網路攻擊和惡意軟體,實現最高等級的安全性。
同轴电缆,50 Ω,长度:15 m,N(m) - N(m),电缆外径:10.3 mm,传输频率:≤7.25 GHz,典型的衰减:800 MHz 2.4 dB、2.4 GHz 4.1 dB、5.8 GHz 6.5 dB、7.25 GHz 7.5 dB
Security-Router 系列,2 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 60 °C,电源电压范围: 12 V DC ... 36 V DC,NAT,VPN,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,根据IEC 62443-4-2进行认证,可配置功能全面的状态检测防火墙,符合IEC 61784-3-3标准的PROFIsafe安全隔离,用户防火墙,条件防火墙,规则集
Security-Router 系列,5 RJ45端口(WAN、3x LAN、DMZ (XF5)) 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 60 °C,电源电压范围: 12 V DC ... 36 V DC,NAT,VPN,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,根据IEC 62443-4-2进行认证,可配置功能全面的状态检测防火墙,符合IEC 61784-3-3标准的PROFIsafe安全隔离,用户防火墙,条件防火墙,规则集
Security-Router 系列,5 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -20 °C ... 60 °C,电源电压范围: 12 V DC ... 36 V DC,NAT,VPN,非管理型、4端口交换机,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,根据IEC 62443-4-2进行认证,简单的状态检测防火墙,提供符合IEC 61784-3-3标准的PROFIsafe安全隔离
用于以太网供电终端设备 (PD) 固定式电源的无源PoE解决方案,10/100 Mbps,-40°C ... +75°C,DIN导轨安装
用于Cellulink M25户外蜂窝式路由器的壁挂式适配器,用于安装在墙壁和垂直表面上,使用随附提供的螺钉可确保抗振性能并防盗,可用作钻孔模板,风荷载高达220 km/h
工业4G LTE路由器,全球通用,可降至3G (HSPA+) 和2G (EDGE),2个以太网接口,防火墙,NAT,IPsec和OpenVPN支持,2x SMA-F天线插座,SMS和电子邮件传输,2个数字量输入,1个数字量输出
工业4G户外路由器,CAT1,10 Mbps,内置天线1x1 SISO,EU设备,可回退到2G,IEC 62443-4-2,桅杆安装、使用附件进行壁挂式安装,1个RJ45端口 (PoE In),NAT,双SIM卡,eSIM就绪,GNSS,IP66/IP69K,IK10
工业4G户外路由器,CAT4,150 Mbps,内置天线2x2 MIMO,可全球通用,可回退到3G和2G,IEC 62443-4-2,控制柜安装,1个RJ45端口 (PoE In) 和COMBICON,NAT,双SIM卡,eSIM就绪,GNSS,IP66/69K,IK10
新產品
工業安全
網路安全是確保網路可靠運作的先決條件
工業網路安全保護聯網工業系統和設備免受由病毒、惡意軟體和誤操作導致的網路攻擊、資料竊取和故障停運。網路攻擊和惡意軟體可能造成巨大破壞:公司的專屬技術、形象和資料可能流失,引發代價昂貴的停運時間和人員成本,甚至是必須付出高贖金才能排除修復損害。
對此,我們提供專門符合這類工業需求的安全路由器和工業防火牆,可用於檢控網路的資料流量:只接收所需的資料流,拒絕未經授權的存取操作。從而提高您系統的可用性。
安全遠端維護
在全球各地遠端存取機器
為了對分佈在全球各地的工業系統進行遠端維護,菲尼克斯電氣推出了品類豐富、滿足未來需求的耐用型工業路由器,能夠以有線或無線方式遠端存取網路。這些產品具有先進的安全機制,例如 VPN、IPsec 加密和整合式防火牆。如此您隨時隨地都能夠與您的機器和設備建立連線,進而快速高效地執行維護和維修工作。
為所有應用提供合適的天線
合適的行動電話網路路由器附件
為了確保您的行動電話網路路由器可靠通訊,菲尼克斯電氣提供合適的無線電天線和天線電纜。視使用地點而定,您可以選擇用於控制櫃安裝、牆面或桅杆安裝,或是直接安裝在設備上的全向天線。亦提供相關附件和相配的突波保護,讓全套產品更完善。
更多關於如何選擇合適的天線和正確安裝的資訊,請參見我們的宣導傳單「10 條天線規則」。