Cloud Client 透過網際網路,Cloud Client 可將機器和設備等安全地連接至 mGuard Secure Cloud,實現服務全球的經濟型可擴展遠端存取和遠端維護。該設備為機械製造和系統製造提供了簡單且可安全操作的解決方案,工作人員無需具備特定的網路技術或 VPN 技術專業知識。

Cloud Client 遠端維護閘道器

您的優勢

  • 透過統包式 VPN 基礎設施確保高安全性
  • 價格實惠的入門級雲端遠端存取和遠端維護解決方案
  • 雲端組態精靈協助輕鬆完成試運轉
  • 透過連接按鍵開關對遠端連接進行本地檢查
  • 透過 Web 介面或 SD 記憶卡對設備進行試運轉
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX

用於實現安全遠端維護的 CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX

藉由 Cloud Client 進行遠端維護

CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX 是價格實惠的入門級雲端遠端維護解決方案。它有一個乙太網路 WAN 連接埠,可直接連接至設備的營運商網路,還有一個乙太網路 LAN 連接埠,可根據需要以高達 100 Mbps 的速率安全連接至機器網路。

只需按一下,使用者即可決定防火牆是否阻止營運商與機器網路之間的通訊,或者系統是否可以與營運商網路通訊,例如與 ERP 系統交換資料。

利用組態精靈,可從雲端對設備進行參數化設定。組態設定可透過基於 Web 的管理或 SD 記憶卡便捷地上傳到設備上。由此避免危及系統安全的組態失誤。

維修工程師透過雲端進行遠端維護

透過雲端輕鬆實現遠端維護

輕鬆接入 mGuard Secure Cloud

mGuard Secure Cloud 是安全的隨插即用遠端存取生態系統。非常適合沒有時間或知識儲備來設定和操作可靠的遠端存取解決方案的各類企業。

藉由雲端技術,可將全球的菲尼克斯電氣設備安全地連接至雲端基礎設施,並輕鬆實現對機器、系統和設備的遠端存取。

mGuard Secure Cloud 可利用雲端服務訂閱的優勢,靈活適應貴公司的需求。

使用按鍵開關實現完全控制

Cloud Client 的訊號輸出可向控制器發送連接狀態訊號,現場工作人員也可依據燈光進行判斷。

另一方面,其數位輸入透過建立遠端連接確保系統營運商獲得完全控制權。因此在進行各類必要維護時,營運商可授予機械製造商臨時存取權限。在此情況下,可避免意外開啟遠端存取的按鍵開關成為了理想之選。

Cloud Client 的耐受溫度範圍更大,也適用於生產廠房外的戶外系統。因此,設備使用起來更加靈活。

附帶按鍵開關的示意圖

系統操作員可以透過數位輸入控制遠端連接

Cloud Client 產品總覽

帶 WAN 介面的 Cloud Client
帶 WAN 介面的 Cloud Client

產品名稱 CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX
外部網路 透過乙太網路連接營運商網路
技術 100 Mbps
本地介面 1 x LAN、1 x WAN
用於遠端維護連接的訊號接點 是
用於建立連接的數位輸入(按鍵開關) 是
溫度範圍 -40 °C ... +70 °C
訂購號 1221706
前往產品清單