TC Router 這種工業 4G 和 5G 行動電話網路路由器可透過行動網路與遠端站點建立可靠、強大的資料連接,並且可回退至 3G 和 2G。因此,無論現場採用的是哪種技術實現網路覆蓋,該系列設備均可使用。這些設備的適用溫度範圍更廣,達 -40 至 +70 °C,可用於任何氣候區域。

TC Router – 走在全球前沿的工業 4G 和 5G 行動網路路由器

您的優勢

  • 採用新 5G 行動電話網路技術,適用於公共網路和專用網路(獨立網路和非獨立網路)
  • 基於專用 APN (Access Point Name)、狀態封包檢查防火牆和 VPN,可確保全面的網路安全
  • 應用廣泛,從簡訊和電子郵件,到輕量級雲端和遠端控制協定,乃至 5G 寬頻連接均適用
  • 配備至少兩個乙太網路連接埠或可作為 WLAN 接入點,系統整合更輕鬆
  • 直接在設備正面操作,易於使用,還可透過 SD 記憶卡或 Web 介面進行組態設定
工業 5G 路由器

高流量 5G 路由器,配有四個乙太網路連接埠和 4x4 MIMO 行動網路介面

5G 和強大的處理器可實現超高頻寬 TC Router 5000 系列

TC ROUTER 5004T-5G EU 是配備 5G 行動網路介面的首款 TC ROUTER 系列代表產品。它配有強大的處理器平台和四個十億位元乙太網路連接埠,能夠應對 5G (5G NR) 和 4G (LTE Advanced Pro) 的高資料傳輸速率。

除了在公共網路中使用,您還可以使用 5G 路由器建立專用網路,從而自行控制 5G 網路的特性和可靠性。專用網路的優勢在於,公司可按需追蹤、儲存、分析、引導和靈活設定資料流。

作為該系列中傳輸速率最高的設備,它特別適合用於視訊傳輸或將大型韌體或組態檔案傳輸至機器和遠端站等應用。

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

內建 WLAN 介面和乙太網路 WAN 連接埠的通用 4G 路由器

配有 WAN 和 WLAN 介面,靈活度超高 TC ROUTER 4000 系列

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN 內建 WLAN 介面,可作為接入點透過 WLAN 將周邊設備輕鬆整合至網路。因此,導軌上無需另外安裝 WLAN 接入點設備。此外,在維護期間,WLAN 網路可以獨立於應用程式使用,以便存取網際網路。因此,不必依賴行動電話網路來為膝上型電腦或智慧型手機提供網路連接。

TC Router 在 WAN 端提供多種上行鏈路選項。該裝置配有多種 WAN 連線選項,還帶有 SIM 卡和內建 eSIM 卡,可實現雙 SIM 卡功能,失效安全性高、使用靈活。

透過可組態的乙太網路 WAN 連接埠或作為 WLAN 用戶端,該路由器可提供數種連接方式以進行遠端通訊。出現錯誤時,行動電話網路連接將接管通訊任務,避免中斷與遠端站的連接。這樣一來,就能確保關鍵基礎設施應用的高可用性,例如二次變電所、能源供應系統中的測量和開關位置或供水系統中的泵和高位水箱。

3000 系列全球通用型 TC Router

配有全球行動電話網路模組的全球通用型 4G 路由器

覆蓋全球網路的行動電話網路路由器 TC ROUTER 3000 系列

TC ROUTER 3002T-4G GL 既能實現全球頻率覆蓋,又具備本地供應商和行動網路核准。因此,它非常適合國際營運商或用於跨境專案。

此外,3000 系列路由器還採用了成本最優設計,可透過行動網路連接至遠端站。因此,在預算有限的情況下,該設備是非常便捷且經濟的選擇。

它的典型應用領域包括市政能源供應商或交通部門,如號誌燈、門架式交通標誌牌、船閘或水路和航空照明系統的連接。

拓撲結構: TC Router Online Manager 管理軟體的功能

使用 TC Router Online Manager 集中管理設備

管理行動電話網路路由器

TC Router Online Manager (TOM) 可實現自動定期升級菲尼克斯電氣的所有 TC Router 系列設備。

安全升級、最新韌體版本和組態變更均可在設定時段作為大規模部署傳輸到全球所有設備。

這個基於 Web 的管理平台還可記錄設備狀態,比如所有 TC Router 近幾年的線上連接狀態。

TC Router Online Manager 支援本地 (on premise) 或雲端操作(如 Amazon 網頁服務)。

TC Router 用作簡訊和電子郵件閘道器

簡訊為技術人員和控制系統提供工藝存取權限

用作簡訊和電子郵件閘道器

除遠端系統到控制室或雲端的通訊外,TC Router 系列產品還提供其他介面。

例如,XML 介面可以不受限制地擴展路由器的現有 I/O。位於其後面的控制器可透過這個介面觸發由簡訊或電子郵件傳送訊息的指令。傳入的簡訊訊息亦可觸發控制器中的事件。因此,在通訊量極少的情況下,該路由器可適合用作簡訊閘道器。此外,還可透過簡訊訊息啟用虛擬專用網路 (VPN)。

配備太陽能電池板的遠端站

TC Router 同樣適用於太陽能供電系統

節能模式

設備節能模式可大幅降低待機模式下的功耗。尤其是在太陽能供電的遠端站中,這一模式讓路由器在日照時間較短的情況下也能實現正常運作。

該節能模式透過數位化輸入端控制,若使用 TC ROUTER 4000 系列,還可以透過切換行事曆進行控制。

TC Router 產品系列總覽

TC ROUTER 5004T-5G EU
TC ROUTER 3002T-4G GL
TC ROUTER 5004T-5G EU

TC ROUTER 3002T-4G GL

應用地區 5G,全球 4G,全球
VPN 最高可支援十個 VPN 通道 (IPsec 或 OpenVPN) 最高可支援十個 VPN 通道 (IPsec 或 OpenVPN)
輸入/輸出 四個數位輸入、兩個數位輸出 兩個數位輸入、一個數位輸出
行動網路備援 4G (LTE Advanced Pro)、3G (HSPA+) 3G (HSPA+)、2G (EDGE)
乙太網路介面 4 x Gigabit LAN 2 x LAN
WAN 備援介面 否 否
WLAN 介面 否 否
支援 TC Router Online Manager 是 是
訂購號 1439475 1632697
前往產品清單 前往產品清單

其他 TC Router 總覽

TC ROUTER 4002T-4G EU
TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4002T-4G EU

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN

應用地區 4G,歐洲 4G,歐洲 4G,歐洲
VPN 無限制,受系統資源和可用頻寬限制 無限制,受系統資源和可用頻寬限制 無限制,受系統資源和可用頻寬限制
輸入/輸出 四個數位輸入、兩個數位輸出 四個數位輸入、兩個數位輸出 兩個數位輸入、一個數位輸出和一個 RS-232/RS-485 介面
行動電話網路回降 3G (HSPA+)、2G (EDGE) 3G (HSPA+)、2G (EDGE) 3G (HSPA+)、2G (EDGE)
乙太網路介面 1 x LAN、1 x WAN 或 2 x LAN(可組態) 1 x LAN、1 x WAN 或 2 x LAN(可組態) 1 x LAN、1 x WAN 或 2 x LAN(可組態)
回降 WAN 介面 乙太網路 乙太網路和 WLAN 乙太網路和 WLAN
WLAN 介面 否 接入點和用戶端、WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n 接入點和用戶端、WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n
支援 TC Router Online Manager 是 是 是
訂購號 1234352 1234353 1234354
前往產品清單 前往產品清單 前往產品清單