使用 SMS 繼電器避免故障 透過行動網路可輕鬆而安全地監控類比和數位值。TC MOBILE I/O X200 SMS 繼電器還可讓您隨時瞭解現場系統的狀態或故障資訊。您可以透過簡訊或電子郵件傳送文字訊息並設定開關輸出,例如啟動機器。如此便能避免昂貴的現場維修服務,也不需複雜的寬頻連接。

TC MOBILE I/O X200 SMS 繼電器

您的優勢

  • 透過簡訊或電子郵件自動報警,縮短機器和系統的故障停機時間
  • 事件驅動報警,
    降低通訊成本
  • 傳統的行動電話就能用作配套的
    通訊設備
  • 適應未來的 4G 技術(LTE CAT1),同時使用成熟的 2G 網路(GSM、GPRS、EDGE)
  • 透過電話免費開關
應用中具有 SMS 繼電器 TC Mobile I/O 的拓撲

透過 TC Mobile I/O 發出警報

監控感測器和開關繼電器

透過行動網路可輕鬆而安全地監控類比和數位感測器,並可遠端開關繼電器。TC MOBILE I/O X200 緊湊型傳訊系統可透過簡訊和電子郵件安全地傳輸資料。在發生電壓超限、數位輸入狀態發生變化的情況下,或是每隔一段時間,TC MOBILE I/O X200 就會向您發送通知。如此讓您可以隨時掌控最新情形。

TC MOBILE I/O X200 有兩種型式供選擇:電壓範圍在 10 至 60 V 之間的直流電設備,電壓範圍在 93 至 250 V 之間的交流電設備。作為直流設備時的特別之處在於:除了四個數位輸入端之外,還額外配備兩個類比輸入端,可以用來量測電壓和電流。

TC MOBILE I/O X200-4G 和 TC MOBILE I/O X200-4G AC 為歐規款型,支援最新 4G 技術 (LTE CAT1)。因此,與 2G 備用方案 (GSM/GPRS/EDGE) 結合應用,這款設備整合了符合未來趨勢的行動無線電技術與至今建設完善的 2G 網路覆蓋率。所有設備均非常易於操作,且由於支援大電壓範圍和具有各類型輸入端,因此應用非常靈活多元。

TC Mobile I/O X200 與應用程式

您可利用 TC Mobile I/O 應用程式發送 SMS 開關指令,如此可省下親自編寫 SMS 的時間

TC MOBILE I/O X200 傳訊系統的免費應用程式

TC MOBILE I/O X200 也可以透過智慧型手機應用程式(iOS 和 Android)與您進行通訊。因此,您可以輕鬆地透過應用程式開關輸出端,而且能夠隨時查看設備的狀態,確實掌握最新局勢。

TC Mobile I/O 應用程式讓設備操作更簡單,並且為您省下親自編寫 SMS 的時間。您可照常透過 SMS 和電子郵件收到警報通知。藉此確保現場的最佳可訪問性。

TC Mobile 產品總覽

 TC MOBILE I/O X200-4G
 TC MOBILE I/O X200-4G AC
TC MOBILE I/O X200-4G

TC MOBILE I/O X200-4G AC

TC Mobile 特點
電源 直流電源(10 V DC ... 60 V DC) 交流電源(93 V AC ... 250 V AC)
類比輸入 2 -
數位輸入 4 4
繼電器輸出 4 4
訂購號 1038567 1038568
前往產品清單 前往產品清單