Průchozí svornice pro velký proud

Průchozí svornice pro velký proud

Elegantně stěnou

Veďte i vysoké proudy spolehlivě a trvale stěnou. S volným výběrem typu připojení.

Spät´ na Svorky a konektory desek plošných spojů

Kategorie

Hledat v Průchozí svornice pro velký proud

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Phoenix Contact nabízí kompletní produktový program průchozích svornic pro velký proud v kompaktním designu. Pro každý případ vhodné řešení: pro sílu stěny od 1 do 6 mm, intenzitu proudu do 309 A a napětí do 1 000 V (VDE).

Vaše výhody

  • Spolehlivý a testovaný přenos proudu se schválením UL
  • Nejvyšší flexibilita díky volnému výběru techniky připojení vodiče
  • Pro každou montážní polohu správná přípojka
  • Bezpečné spojení díky alternativním montážním možnostem

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Konektory

Servis


Průchozí svornice pro velký proud

Bezpečné spojení díky alternativním montážním možnostem.