De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 - Optorelais
5603260

PLC-INTERFACE, bestaande uit basisklem voor railmontage met schroefaansluiting en steekbaar miniatuur-solid-state-relais, ingang: 24 V DC, uitgang: 3 ... 33 V DC/3 A, UL/cUL: toegelaten voor toepassing in Ex-zone Class I, Div. 2

Productdetails









Compatibele producten