OPT- 5DC/230AC/ 2
-
Miniatuur-solid-state-relais
2982168
Steekbaar miniatuur-solid-state-relais, vermogens-solid-state-relais, 1 maakcontact, ingang: 5 V DC, uitgang: 24-253 V AC/ 2 A
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Trillings- en schokbestendig
RT III-dicht (wasdicht)
Slijtvast en lange levensduur
Schakelvermogen tot 24 V DC/5 A
Insoldeerbaar op printplaat
Nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang