PLC-OSC-220DC/300DC/ 1 - Solid-state-relaismodule
2980704

PLC-INTERFACE, geïntegreerd solid-state-relais, met schroefaansluiting, voor montage op montagerail NS 35/7,5, ingang: 220 V DC, uitgang: 12-300 V DC/1 A

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Slijtage- en dendervrij schakelen
Ongevoelig voor trillingen en schokken
Beveiligingsschakeling in de in- en uitgang
Statusindicatie
Gelijkspanningsuitgangen tot 300 V DC/1 A
Doorverbindingsmogelijkheid van naast elkaar liggende modulen