De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Miniatuur-solid-state-relais
2966605

Steekbaar miniatuur-solid-state-relais, vermogens-solid-state-relais, 1 maakcontact, ingang: 60 V DC, uitgang: 3 ... 33 V DC/3 A

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Trillings- en schokbestendig
RT III-dicht (wasdicht)
Slijtvast en lange levensduur
Insoldeerbaar op printplaat
Schakelvermogen tot 24 V DC/3 A